text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PSEN op4B-4-120/1

產品料號: 630803
安全防護光柵,類型 4,PL e,身體保護,保護範圍高度 1200 mm,屏蔽功能,電源電壓24 V,接頭 M12,發射器:4-pin 和 5-pin,接收器:5-pin 和 8-pin, 裝置未隨附連接纜線。

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CE  
cULus Listed  
TÜV  
ESPE 類型 4  
Sensor principle optical  
防護高度 1215  mm
解析度防護等級 身體  
操作範圍 (m) 0.5 - 50  m
 
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 DC  
Used wavelength range 880 nm  
OSSD 輸出數量 2  
環境溫度 -10 - 55  °C
濕度等級 50°C 時 95% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 10g  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,外殼  
反應時間 16  ms
外殼材質上部 鋁  
高度尺寸 1353  mm
寬度尺寸 35  mm
深度尺寸 41.2  mm
淨重 4400  g
毛重 5100  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是  
RoHS 例外情況 否  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 46171620  
EAN代碼 4046548076622  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27272703  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC001832  
體積 0  
 

可選的配件

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,4-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m 630368
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:50m
PSEN op2.1 L-Muting Set
PSEN op2.1 L-Muting Set 630820
帶有被動反射片單元的L 型屏蔽臂感測器,在基礎防護光柵 PSEN opXX-xx-xxx/1上配有對應的 支架。
PSEN op Protective Column 4-090/1
PSEN op Protective Column 4-090/1 630963
用於身體保護解析度的整合鏡,包含用於光束距離 300 mm 的長度 165 cm 的 PSEN op 保護柱。鏡子數量:4 個。作為可選的配件,可緊固 固定式基礎主模組「PSEN op Protective Base」。
PSEN op Protective Column 3-080/1
PSEN op Protective Column 3-080/1 630962
用於身體保護解析度的整合鏡,包含用於光束距離 400 mm 的長度 120 cm 的 PSEN op 保護柱。鏡子數量:3 個。作為可選的配件,可緊固 固定式基礎主模組「PSEN op Protective Base」。
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,4-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op Protective Column 2-050/1
PSEN op Protective Column 2-050/1 630961
用於身體保護解析度的整合鏡,包含用於光束距離 500 mm 的長度 100 cm 的 PSEN op 保護柱。鏡子數量:2 個。作為可選的配件,可緊固 固定式基礎主模組「PSEN op Protective Base」。
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,4-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op muting bracket kit
PSEN op muting bracket kit 630824
用於將兩個屏蔽臂固定到基礎防護光柵 PSEN opXX-xx-xxx/1 系列 的安裝套件。
PSEN op2.4 L-Reflector
PSEN op2.4 L-Reflector 630823
用於基本防護光柵 PSEN opXX-xx-xxx/1 的獨立屏蔽臂感測器, 被動。
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
用於 PSENopt 的可調式角度支架。
PSEN op2.3 L-Reflex
PSEN op2.3 L-Reflex 630822
用於基本防護光柵 PSEN opXX-xx-xxx/1 的獨立屏蔽臂感測器, 主動。
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
用於 PSENopt 的橡膠緩衝角度支架。
PSEN op2.2 T-Muting Set
PSEN op2.2 T-Muting Set 630821
帶有被動反射片單元的T 型屏蔽臂感測器,在基礎防護光柵 PSEN opXX-xx-xxx/1上配有對應的 支架。
PSEN op Protective Column 4-120/1
PSEN op Protective Column 4-120/1 630964
用於身體保護解析度的整合鏡,包含用於光束距離 400 mm 的長度 165 cm 的 PSEN op 保護柱。鏡子數量:4 個。作為可選的配件,可緊固 固定式基礎主模組「PSEN op Protective Base」。
PSEN op cableset
PSEN op cableset 630295
配件 PSENopt,Y 型纜線含 PSEN op4B-T/S/L 光防護件用接頭直式 M12
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,4-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12 630831
具有 N/O / N/C 輸出的單通道防護光柵/接收器,用作 屏蔽感測器,電源電壓 24 V,接頭 M12,4-pin。 請注意,發射器(630832)必須另購 。
PSEN op Protective Column-120/1
PSEN op Protective Column-120/1 630952
長度 120 cm 鋁製型材。與「PSEN op Protective Base/1」和對應的安裝支架「PSEN op Protective Bracket」 組合,可保護防護光柵或折射鏡避免強烈 機械影響。
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12 630830
具有 N/O / N/C 輸出的反射光感測器,可用作屏蔽感測器 電源電壓24 V,接頭 M12,4-pin。請注意 ,反射片(630323)必須另購。
PSEN op Protective Column-090/1
PSEN op Protective Column-090/1 630951
長度 90 cm 鋁製型材。與「PSEN op Protective Base/1」和對應的安裝支架「PSEN op Protective Bracket」 組合,可保護防護光柵或折射鏡避免強烈 機械影響。
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op Protective Column-060/1
PSEN op Protective Column-060/1 630950
長度 60 cm 鋁製型材。與「PSEN op Protective Base/1」和對應的安裝支架「PSEN op Protective Bracket」 組合,可保護防護光柵或折射鏡避免強烈 機械影響。
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1 是由不鏽鋼製基板 和 3 個彈簧及對應配件組成。與「PSEN op Protective Column」和對應的安裝支架「PSEN op Protective Bracket」組合,可保護防護光柵或折射鏡避免 強烈機械影響。
PSEN op Protective Column-190/1
PSEN op Protective Column-190/1 630954
長度 190 cm 鋁製型材。與「PSEN op Protective Base/1」和對應的安裝支架「PSEN op Protective Bracket」 組合,可保護防護光柵或折射鏡避免強烈 機械影響。
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op Protective Column-165/1
PSEN op Protective Column-165/1 630953
長度 165 cm 鋁製型材。與「PSEN op Protective Base/1」和匹配安裝支架「PSEN op Protective Bracket」 組合,可保護防護光柵或折射鏡避免強烈 機械影響。
PSEN op3.2 Emitter M12
PSEN op3.2 Emitter M12 630832
單通道防護光柵/發射器,可用作屏蔽感測器, 電源電壓 24 V,接頭 M12,4-pin。請注意 ,接收器(630831)必須另購。
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting 630282
配件 PSENopt,纜線含 L 屏蔽用 M12 接頭,纜線長度:0.75m
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12 630320
Reflex light sensor can be used as a Muting sensor.
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:50m
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
雷射定向輔助。
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,4-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:50m