Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"570005","name":"PSEN me1M / 1AR","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GK"]}
Actual product may vary
PSEN me1M / 1AR
Product ID: 570005
安全門系統有防護鎖定,有角度致動器,聯鎖原理
磁力,接點 2 n/o、2 n/c,電源電壓 24 V AC/DC。
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
Approval |
CCC
CE BG cCSAus EAC (Eurasian) |
單元類型 | 單位 |
技術數據
電氣數據
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | AC/DC |
AC 耗電量 | 4.4 |
DC 耗電量 | 4.4 |
繼電器輸出
使用類別AC/DC1 標準 | EN 60947-4-1 |
電壓 AC1 安全控制器 | 240 |
最大電流 AC1 安全控制器 | 2.5 |
使用類別AC15/DC13 標準 | EN 60947-5-1 |
電壓 AC15 安全控制器 | 230 |
最大電流 AC15 安全控制器 | 2.5 |
環境數據
環境溫度 | -25 - 70 °C |
防護等級,外殼 | IP67 |
機械數據
鎖固力 | 1500 |
連接端子 | 彈簧式端子 |
端子樣式 | 固定式 |
高度尺寸 | 184 mm |
寬度尺寸 | 42.5 mm |
深度尺寸 | 51 mm |
淨重 | 341 g |
毛重 | 524 g |
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 否 |
REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
REACh 所含物質 | 苯酚 |
% 污染物份額 | > 0,1 |
CAS號 | 84852-15-3 |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27272603 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC002593 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548002867 |
體積 | 1.298 dm3 |
Harmonized System Code | 85365080 |
海關關稅編號類型 | TARIC |
使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
每個包裝單位的數量 | 1 |
Optional accessories

PSEN screw M5x20 10pcs
540312
單向螺絲,單向插槽,M5x20,材料不鏽鋼,PU = 10
件,適用於致動器:PSEN cs1.x、PSEN cs2.x、PSEN me1.x AR、
PSEN me2.x、PSEN me3.x、PSEN sl。

PDP67 F 8DI ION
773600
用於 PNOZmulti 的分散式輸入模組,防護等級 IP67,透過
連接模組進行連接,8 個安全數位輸入,可配置
為標準測試脈衝或 24 V 的 8 個輸出。

PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
纜線捲盤,TPU/TPE-U,黃色 RAL1003,8x0.25,適用於鏈接,
單接線顏色:白色、棕色、綠色、黃色、灰色、粉紅色、藍色、紅色,
纜線長度:200m