text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.

PSEN ml 2.1 actuator

Product ID: 570481
致動器,完全編碼型,用於安全護罩鎖定裝置 PSENmlock

單元

Available soon

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
Sensor principle Transponder  
編碼層級符合 ISO 14119 高  
傳送器編碼 完全編碼式  
單元類型 驅動器  
 
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 0 - 60  °C
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
EMC 符合標準 ... EN 55011:等級 A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 30g  
防護等級,外殼 IP67  
UL 殼體類型 類型 1  
最大垂直偏移 +/-3.0 mm  
繞 X 軸最大角度偏移 +/-2.0 度  
繞 Y 軸最大角度偏移 +/-2.5 度  
繞 Z 軸最大角度偏移 +/-7.5 度  
最大偏移關閉方向 +/-2 mm  
產品材料 Zn  
鍍鋅鋼  
塑膠  
不鏽鋼  
聚碳酸酯  
淨重 145  g
毛重 190  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27272606  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548081800  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1