text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PSEN op4F-s-14-015/1

產品料號: 630740
安全防護光柵,類型 4,PL e,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 150 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器:8-pin,裝置 未隨附連接纜線。

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
ESPE 類型 4  
Sensor principle optical  
防護高度 150  mm
解析度防護等級 手指  
操作範圍 (m) 0.2 - 6  m
 
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 DC  
Used wavelength range 950 nm  
OSSD 輸出數量 2  
環境溫度 0 - 55  °C
氣候適合性標準 EN 60068-2-3  
濕度等級 40°C 時 95% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 10g  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,外殼  
反應時間 11  ms
外殼材質上部 鋁  
高度尺寸 233.3  mm
寬度尺寸 32.3  mm
深度尺寸 36.9  mm
淨重 540  g
毛重 1640  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是  
RoHS 例外情況 否  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 46171620  
EAN代碼 4046548062069  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27272704  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002549  
體積 0  
 

必選的操作配件

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m