關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"631045","name":"PSEN op2H-A-30-105/1","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080JR"]}
實際產品可能有所不同
PSEN op2H-A-30-105/1
產品料號: 631045
安全防護光柵,類型 2,PL c,手部保護(解析度 30 mm),
保護範圍高度 1050 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、
無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或
直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V,透過 M12 接頭上的
18-pin 出線纜線連接。接頭 M12 發射器:5-
pin,接收器:遮蔽 12-pin,屏蔽 12-pin/5-pin。裝置未隨附出... 更多內容
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價
選擇預期用途
安全防護光柵,類型 2,PL c,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1050 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V,透過 M12 接頭上的 18-pin 出線纜線連接。接頭 M12 發射器:5- pin,接收器:遮蔽 12-pin,屏蔽 12-pin/5-pin。裝置未隨附出線 纜線。
般數據
Approval |
CE
cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
ESPE 類型 | 2 |
Sensor principle | optical |
防護高度 | 1050 mm |
解析度防護等級 | 手部 |
操作範圍 (m) | 0.2 - 20 m |
技術數據
電氣數據
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
光學數據
Used wavelength range | 950 nm |
半導體輸出
OSSD 輸出數量 | 2 |
環境數據
環境溫度 | 0 - 50 °C |
濕度等級 | 50°C 時 95% 相對濕度 |
Condensation permitted? | Not permitted |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝擊符合標準 1 | 10g |
汙染程度隔距與沿面 | 2 |
防護等級標準 | EN 60529 |
防護等級,外殼 |
時報
反應時間 | 18 ms |
機械數據
外殼材質上部 | 鋁 |
高度尺寸 | 1056.3 mm |
寬度尺寸 | 35 mm |
深度尺寸 | 40.8 mm |
淨重 | 2550 g |
毛重 | 5150 g |
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 否 |
REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN代碼 | 4046548075601 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27272704 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC002549 |
體積 | 0 |
必選的操作配件
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,12-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,12-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,12-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,12-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,12-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,12-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m