text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN rd1.x I/O PN analysing unit

Product ID: 6B000001
GTIN: 4046548104509
用於 PSEN rd1.1/1.2 的分析單元,2 個輸入,4 個輸出,配備 PROFIsafe協定的 PROFINET 介面

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval RED  
CE  
UKCA  
UL Certified Mark  
TÜV  
Sensor principle FMCW radar  
附件編號 6  
 
電源供應電壓 (V) 24  
24  
電源電壓類型 U1 DC  
OSSD 輸出數量 4  
接頭類型 EtherNet 介面 RJ45  
乙太網路介面數量 3  
環境溫度 -30  
60  
濕度等級 最大 95%  
Condensation permitted? Not permitted  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級,外殼 IP20  
反應時間 100  
高度尺寸 103  
寬度尺寸 105  
深度尺寸 58  
淨重 172  
毛重 324  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27273890  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548104509  
體積 3.534  dm3
Harmonized System Code 85299097  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Obligatory accessories

Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH C1000044
連接線,5-pin M12 母接頭彎角,雙絞線, 屏蔽,纜線長度:5 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH C1000045
連接線,5-pin M12 母接頭彎角,雙絞線, 屏蔽,纜線長度:10 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH C1000046
連接線,5-pin M12 母接頭彎角,雙絞線, 屏蔽,纜線長度:15 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH C1000047
連接線,5-pin M12 母接頭上的 5-pin M12 公接頭,彎角,雙絞線,受屏蔽,纜線長度:3 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH C1000048
連接線,5-pin M12 母接頭上的 5-pin M12 公接頭,彎角,雙絞線,屏蔽,纜線長度:5 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH C1000049
連接線,5-pin M12 母接頭上的 5-pin M12 公接頭,彎角,雙絞線,屏蔽,纜線長度:10 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH C1000050
連接線,5-pin M12 母接頭上的 5-pin M12 公接頭,彎角,雙絞線,屏蔽,纜線長度:15 m
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitabl e for the Interface: CANopen.