text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN sl2-GL1-S switch

Product ID: 6N000007
GTIN: 4046548092417
具備電磁防護鎖定的安全開關,編碼型,用於 安全防護鎖定裝置 PSENslock 2,用於個人防護的安全防護鎖定, 鎖固力 2000 N,12-pin M12 公接頭,串聯連接

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Sensor principle Transponder  
編碼層級符合 ISO 14119 gering  
分類符合 EN 60947-5-3 PDDB  
傳送器編碼 codiert  
適合串聯連接 ja  
單元類型 Sensor  
 
電源供應電壓 (V) 24  
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 7.5  
輸入點數量 4  
輸入處 DC 電壓 24 V DC  
OSSD 輸出數量 2  
信號輸出的數量 1  
S/C 輸出防短路 ja  
使用類別符合 EN 60947-1 DC-13  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 -25  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 93 % r. F. bei 40 °C  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC 符合標準 ... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 30g  
過電壓類別 III  
汙染程度隔距與沿面 3  
防護等級,外殼 IP67  
UL 殼體類型 類型 1  
最大垂直偏移 5 mm  
最大角度偏移 +/-2 deg  
繞 X 軸最大角度偏移 +/-2 deg  
繞 Y 軸最大角度偏移 +/-2 deg  
繞 Z 軸最大角度偏移 +/-2 deg  
類型 1 致動器 PSEN sl2-L-AL actuator  
類型 2 致動器 PSEN sl2-L-VA actuator  
感測器可齊平安裝 Ja, Montagehinweis beachten  
連接類型 M12, 12pol. male  
Cable lines LiYY 12 x 0,25 mm2  
產品材料 Stahl beschichtet  
Kunststoff  
Edelstahl  
外殼材質上部 PBT  
高度尺寸 170  
寬度尺寸 45  
深度尺寸 44  
淨重 1467  
毛重 1672  
操作頻率 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27272603  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548092417  
體積 1.814  dm3
Harmonized System Code 85365019  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Obligatory accessories

PSEN sl2-L-AL actuator
PSEN sl2-L-AL actuator 6N000026
用於安全防護鎖定裝置 PSENslock 2 的致動器, 鋁基板,用於鎖固力 2000 N
PSEN sl2-L-VA actuator
PSEN sl2-L-VA actuator 6N000027
用於安全防護鎖定裝置 PSENslock 2 的致動器, 不鏽鋼基板,用於鎖固力 2000 N

Optional accessories

PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
單向螺絲,單向插槽,M5x20,材料不鏽鋼,PU = 10 件,適用於致動器:PSEN cs1.x、PSEN cs2.x、PSEN me1.x AR、 PSEN me2.x、PSEN me3.x、PSEN sl。
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:0.5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:1.5m
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:50m
PSEN ml end adapter
PSEN ml end adapter 570487
插件接頭,端接轉接器,IP67,M12 公接頭(X2, 評估裝置/先前插件接頭),8-pin,M12 母接頭(X3,感測器)上的 A 編碼,12-pin,A 編碼,用於端接 PSENmlock 的 串聯連接。
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
扇形門和折疊門用安裝支架,適用於 安全防護鎖定裝置 PSENslock 和 PSENslock 2
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 個扇形門用安裝支架,適用於 安全防護鎖定裝置 PSENslock 和 PSENslock 2, 感測器和致動器各 1 個支架。
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
機械附加模組,適用於 安全防護鎖定裝置 PSENslock 和 PSENslock 2,用作 重新啟動聯鎖,可安全防護在已關閉 機器的危險區塊中執行的作業,可選擇附接最多兩個附件最多兩個掛鎖以確保 資安。
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT 6N000030
用於串接 PSEN sl2-G 的轉接器,12-pin M12 母接頭, 直式,8-pin M12 公接頭上的 A 編碼,直式,A 編碼和 8- pin M12 母接頭,直式,A 編碼,纜線長度:0.15 m。
PSEN sl2 Config Key
PSEN sl2 Config Key 6N000031
用於設定 安全開關 PSENslock 2 上的栓鎖力的傳收器密鑰