Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"630962","name":"PSEN op Protective Column 3-080/1","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Actual product may vary
PSEN op Protective Column 3-080/1
Product ID: 630962
GTIN: 4046548074291
用於身體保護解析度的整合鏡,包含用於光束距離
400 mm 的長度 120 cm 的 PSEN op
保護柱。鏡子數量:3 個。作為可選的配件,可緊固
固定式基礎主模組「PSEN op Protective Base」。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 不 |
| REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27273791 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548074291 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Obligatory accessories
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1 是由不鏽鋼製基板
和 3 個彈簧及對應配件組成。與「PSEN op
Protective Column」和對應的安裝支架「PSEN op Protective
Bracket」組合,可保護防護光柵或折射鏡避免
強烈機械影響。