關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"630724","name":"PSEN op2H-s-30-075/1","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GP"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
ESPE 類型 | 2 |
Sensor principle | optical |
防護高度 | 750 mm |
解析度防護等級 | 手部 |
操作範圍 (m) | 0.2 - 19 m |
技術數據
電氣數據
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
光學數據
Used wavelength range | 950 nm |
半導體輸出
OSSD 輸出數量 | 2 |
環境數據
環境溫度 | 0 - 55 °C |
氣候適合性標準 | EN 60068-2-3 |
濕度等級 | 40°C 時 95% 相對濕度 |
Condensation permitted? | Not permitted |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝擊符合標準 1 | 10g |
防護等級標準 | EN 60529 |
防護等級,外殼 |
時報
反應時間 | 14 ms |
機械數據
外殼材質上部 | 鋁 |
高度尺寸 | 833.2 mm |
寬度尺寸 | 32.3 mm |
深度尺寸 | 36.9 mm |
淨重 | 1960 g |
毛重 | 4220 g |
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 否 |
REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN代碼 | 4046548061789 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27272704 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC002549 |
體積 | 0 |
可選的配件
PSEN op Mirror-090/1
630902
折射鏡 80 mm 寬,長度 90 cm。適用於 PSENopt 系列 < 90 cm 的所有
防護光柵。直接安裝到
機器上需要「PSEN op Mirror Bracket Kit/1」安裝支架
,而安裝在「PSEN op Protective」中需要安裝支架
「PSEN op Protective Bracket Mirror/1」。
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
630366
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:50m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
630367
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽彎角
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:50m
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
630960
具有用於將「PSEN op Mirror .../1」系列的折射鏡
固定到對應的鋁製型材「PSEN
op Protective Column/1」中的 4 個安裝型材的安裝套件。
PSEN op Lens Shield-075/1
630914
具有對應
安裝支架的5 個長度 75 cm 的 PMMA Altuglas底板,用於保護安全防護光柵「PSEN op.../1」系列
的前螢幕避免灰塵、切屑或
火花。為保護一對安全防護光柵,需要 2 個「PSENop Lens
Shield」。
PSEN op Protective Column-090/1
630951
長度 90 cm 鋁製型材。與「PSEN op Protective
Base/1」和對應的安裝支架「PSEN op Protective Bracket」
組合,可保護防護光柵或折射鏡避免強烈
機械影響。
PSEN op Protective Column-060/1
630950
長度 60 cm 鋁製型材。與「PSEN op Protective
Base/1」和對應的安裝支架「PSEN op Protective Bracket」
組合,可保護防護光柵或折射鏡避免強烈
機械影響。
PSEN op67-69K-075/1
630934
使用PMMA 壓克力管材密封和保護
長度 75 cm 的安全防護光柵「PSEN op.../1」系列。IP
保護等級從 IP65 提高至 IP67、IP68 及 IP69K。帽蓋處的 Gore-Tex
膜可防止灰塵和水
侵入以及內部凝結。防護光柵的連接纜線
透過 M16 PG 纜線螺絲連接,並可防止
灰塵和水侵入。
PSEN op Protective Bracket-4/1
630956
具有用於將
「PSEN op.../1」系列的安全防護光柵(防護光柵長度
15 cm 至最長包含 120 cm)固定到對應的鋁製型材
PSEN op Protective Column/1 中的 4 個安裝型材的安裝套件。
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1 是由不鏽鋼製基板
和 3 個彈簧及對應配件組成。與「PSEN op
Protective Column」和對應的安裝支架「PSEN op Protective
Bracket」組合,可保護防護光柵或折射鏡避免
強烈機械影響。
必選的操作配件
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽彎角
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽彎角
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽彎角
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽彎角
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m