text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN opII protective column-120

Product ID: 632502
GTIN: 4046548096149
用於 長度可達 1050 mm 的安全光柵的保護柱「PSEN opII protectivecolumn-120」。 保護防護光柵避免強烈的 機械撞擊。用於與 PSEN optII 系列的安全防護光柵一起使用。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval -  
 
環境溫度 -25  
60  
外殼材質 鋁  
高度尺寸 1224  
寬度尺寸 96  
深度尺寸 68  
淨重 3850  
毛重 6850  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27272792  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548096149  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 76109090  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Optional accessories

PSEN screw set mirror column
PSEN screw set mirror column 632012
套件包含用於 PSENopII 反射鏡柱或 PSEN opII 可調式底座的 3 個固定螺絲。
PSEN opII adjustable base unit
PSEN opII adjustable base unit 632037
PSEN opII 可調式底座是用於「PSEN opII 反射鏡柱」的選購配件,可提供額外保護避免嚴重的機械 撞擊。反射鏡柱也可進行調整,以適應不均勻的 品質。
PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
用於將配件安裝到 PSEN opII 防護光柵或保護柱的型材的一字螺帽。最小包裝內容 4 件。