text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN enc s1 eCAM

Product ID: 544011
GTIN: 4046548067415
絕對型編碼器,單轉,具有兩個備援 SSI 介面, 中空式 20 mm。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
 
電源供應電壓 (V) 24  V
DC 耗電量 3.6  W
環境溫度 -20 - 70  °C
最大相對濕度 98%  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 60g  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,外殼 IP54  
連接類型 Terminals  
外殼材質 鋁  
高度尺寸 125  mm
寬度尺寸 75  mm
深度尺寸 75  mm
淨重 1000  g
毛重 1400  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 不  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27270502  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC001486  
UNSPSC 25 39121527  
GTIN 4046548067415  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 90318020  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1