text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN cs6.1p/PSEN cs6.1 1unit

Product ID: 542100
GTIN: 4046548077353
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M8 公接頭, 支援 SDD,IP67,4 個致動方向,開關距離 (致動器在方形標誌處):11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關有致動器。總共可以教導 8 次。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Sensor principle Transponder  
編碼層級符合 ISO 14119 hoch  
分類符合 EN 60947-5-3 PDDB  
傳送器編碼 vollcodiert  
適合串聯連接 ja  
單元類型 Unit  
 
電源供應電壓 (V) 24  
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 1  
輸入點數量 2  
輸入處 DC 電壓 24 V DC  
OSSD 輸出數量 2  
信號輸出的數量 1  
電位隔離 S/C O nein  
S/C 輸出防短路 ja  
使用類別符合 EN 60947-1 DC-12  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 -25  
Hmax 時最大周圍環境溫度 +60 °C  
2000 m 處最大周圍環境溫度 +70 °C  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-30  
濕度等級 93 % r. F. bei 40 °C  
Perm. operating height ASL 4000 m  
EMC 符合標準 ... EN 60947-5-3  
震動符合標準 ... EN 60947-5-2  
加速度衝擊符合標準 1 30g  
過電壓類別 III  
汙染程度隔距與沿面 3  
防護等級,外殼 IP66  
IP67  
改變操作距離溫度變更 +-0,02mm/°C  
類型 1 致動器 PSEN cs6.1  
感測器可齊平安裝 Ja, Montagehinweis beachten  
連接類型 M8, 8pol. male  
產品材料 PBT  
PA+GF  
Polycarbonat  
高度尺寸 26.4  
寬度尺寸 97.59999999999999  
深度尺寸 13  
淨重 58  
毛重 75  
操作頻率 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
依據指令的 RoHS 例外情況 7a  
7c I  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
一氧化鉛  
% 污染物份額 > 0,1%  
CAS號 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27274601  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548077353  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Optional accessories

PSEN cs bracket stop swinging door
PSEN cs bracket stop swinging door 532108
組裝輔助,用於 PSENcode,可用作 扇形門的機械止動,PU = 2 件,1 零件用於開關且 1 零件用於致動器。
PSEN cs bracket stop sliding door
PSEN cs bracket stop sliding door 532109
組裝輔助,用於 PSENcode,可用作 滑動門的機械止動,PU = 2 件,1 零件用於開關且 1 零件用於致動器。
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
安裝支架 PSENmag,PU = 1 件。
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
組裝輔助,用於 PSENmag 和 PSENcode對準指南。PU = 2 件。
PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M8,在接頭直式 M8 上,A 編碼,纜線長度:0.5m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M8,在接頭直式 M8 上,A 編碼,纜線長度:1m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M8,在接頭直式 M8 上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN ix2 F4 code
PSEN ix2 F4 code 535111
PSEN,用於串接的分散式被動連接器,連接最多 4 個安全感測器(可串接), 最多 16 個用戶最多 5 個 PSEN ix2 F4 碼,轉送診斷資訊,96 x 48 x 57 mm(高 x 寬 x 深),連接類型彈簧式端子,IP20。
PSEN ix2 F8 code
PSEN ix2 F8 code 535112
PSEN,用於串接的分散式被動連接器,連接最多 8 個安全感測器(可串接), 最多 16 個用戶最多 3 個 PSEN ix2 F8 碼,轉送診斷資訊,96 x 93 x 57 mm(高 x 寬 x 深),連接類型彈簧式端子,IP20。
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD(安全裝置診斷),現場總線 Fieldbus 模組,標準,Modbus/TCP,2 個 RJ45 連接埠,6 個數位輸入/輸出,插入式連接端子(單元未 隨附)。
SDD ES PROFINET
SDD ES PROFINET 540138
SDD(安全裝置診斷),現場總線 Fieldbus 模組,標準,Profinet,2 個 RJ45 連接埠,6 個數位輸入/輸出,插入式連接端子(單元未 隨附)。
PSEN screw M4x12 10pcs
PSEN screw M4x12 10pcs 540309
單向螺絲,單向插槽,M4x12,材料不鏽鋼,PU = 10 件,適用於致動器:PSEN cs1.1、PSEN cs2.1、PSEN cs2.2。
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
單向螺絲,單向插槽,M4x16,材料不鏽鋼,PU = 10 件,適用於致動器:PSEN 1.1、PSEN 2.1、PSEN me1.x AS、 PSENme4。
PSEN Y junction M8 SENSOR
PSEN Y junction M8 SENSOR 540317
插件接頭,Y-轉接器,IP67,M8 公接頭(X1,評估裝置), 8-pin,M8 母接頭(X2,感測器/下一個 插件接頭)上的 A 編碼,8-pin,A 編碼和 M8 母接頭(X3,感測器), 8-pin,A 編碼,內部 接線可排除電氣上連接的錯誤插入,用於連接 PSENcode,用於 直接連接感測器上的 PSENslock。
PSEN Y junction M8 cable channel
PSEN Y junction M8 cable channel 540318
插件接頭,Y-轉接器,IP67,M8 公接頭(X1,評估裝置), 8-pin,M8 母接頭(X2,感測器)上的 A 編碼,8-pin,A 編碼 和 M8 母接頭(X3,感測器/下一個插件接頭),8-pin,A 編碼,內部 接線可排除電氣上連接的錯誤插入,用於連接PSENcode,用於連接纜線管道中纜線出口上的 PSENslock。
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
纜線,轉接器,IP67,M12 公接頭,黑色,直式,8-pin,M8 母接頭上的 A 編碼,黑色,直式,8-pin,A 編碼,PUR, 0.25 m,8 × 0.14 mm²,黃色,適用於所有 8 種信號的內部接線 1:1, 用於連接 PSEN 感測器的轉換器。
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
纜線 Y-轉接器 – 配備 Y 插件接頭,IP67,M12 公接頭(X2, 評估裝置),黑色,直式,8-pin,M12 母接頭(X2,感測器/下一個插件接頭)上的 A 編碼,黑色,直式, 8-pin,A 編碼和 M8 母接頭(X3,感測器),黑色,直式, 8-pin,A 編碼,PUR,0.25 m,8 × 0.14 mm²,黃色,內部接線可排除電氣上 連接的不正確插入,用於 連接 PSENcode 和 PSENslock。