Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"541211","name":"PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Actual product may vary
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit
Product ID: 541211
GTIN: 4046548067170
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,連接電纜 5 m,1 個
致動方向,支援 SDD,IP6K9K,開關距離 11 mm,
Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件唯一完全編碼開關有
致動器。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Sensor principle | Transponder |
| 編碼層級符合 ISO 14119 | hoch |
| 分類符合 EN 60947-5-3 | PDDB |
| 傳送器編碼 | unicat |
| 適合串聯連接 | ja |
| 單元類型 | Unit |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) | 24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 1 |
入口
| 輸入點數量 | 2 |
| 輸入處 DC 電壓 | 24 V DC |
半導體輸出
| OSSD 輸出數量 | 2 |
| 信號輸出的數量 | 1 |
| 電位隔離 S/C O | nein |
| S/C 輸出防短路 | ja |
| 使用類別符合 EN 60947-1 | DC-12 |
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 | -25 |
| Hmax 時最大周圍環境溫度 | +60 °C |
| 2000 m 處最大周圍環境溫度 | +70 °C |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Perm. operating height ASL | 4000 m |
| EMC 符合標準 ... | EN 60947-5-3 |
| 震動符合標準 ... | EN 60947-5-2 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 30g |
| 過電壓類別 | III |
| 汙染程度隔距與沿面 | 3 |
| 防護等級,外殼 | IP6K9K |
切換距離
| 改變操作距離溫度變更 | +-0,01mm/°C |
機械數據
| Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
| 類型 1 致動器 | PSEN cs4.1 |
| 感測器可齊平安裝 | Ja, Montagehinweis beachten |
| 連接類型 | 5m Kabel |
| Cable lines | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| 外殼材質上部 | PBT |
| 高度尺寸 | 37 |
| 寬度尺寸 | 26 |
| 深度尺寸 | 18 |
| 淨重 | 215 |
| 毛重 | 275 |
轉發器
| 操作頻率 | 122 kHz - 128 kHz |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 |
7a
7c I |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 |
帶領
一氧化鉛 |
| % 污染物份額 | > 0,1% |
| CAS號 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP 條目存在 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27274601 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548067170 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Optional accessories
SDD ES ETH
540130
SDD(安全裝置診斷),現場總線 Fieldbus 模組,標準,Modbus/TCP,2
個 RJ45 連接埠,6 個數位輸入/輸出,插入式連接端子(單元未
隨附)。