Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"540030","name":"PSEN b3","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Actual product may vary
PSEN b3
Product ID: 540030
GTIN: 4046548062175
用於與安全開關
PSEN cs3.1、PSEN cs4.1、PSEN cs4.2 及 PSEN ma1.4連接的機械防護鎖定的螺栓。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 不 |
| REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27273701 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000017 |
| ETIM 參考特色 | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062175 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Optional accessories
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit
541003
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭,
1 個致動方向,IP67,開關距離 11 mm,Sao = 8 mm,Sar =
20 mm,PU = 1 件編碼開關有致動器。
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit
541009
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭,
1 個致動方向,支援 SDD,IP67,開關距離 11
mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,串接,PU = 1 件編碼
開關有致動器。
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit
541010
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M8 公接頭,
1 個致動方向,支援 SDD,IP67,開關距離 11
mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼開關有
致動器。
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit
541011
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,連接電纜 5 m,1 個
致動方向,支援 SDD,IP6K9K,開關距離 11 mm,
Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼開關有致動器。
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit
541014
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭,
有 1.5 m 電纜,1 個致動方向,支援 SDD
,IP6K9K,開關距離 11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件
編碼開關有致動器。
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit
541103
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭,
1 個致動方向,IP67,開關距離 11 mm,Sao = 8 mm,Sar =
20 mm,PU = 1 件完全編碼開關有致動器。總共
可以教導 8 次。
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541109
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭,
有 0.15 m 電纜,1 個致動方向,串接,
支援 SDD,IP67,開關距離 11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20
mm,PU = 1 件完全編碼開關有致動器。總共可以教導
8 次。
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit
541110
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M8 公接頭,
1 個致動方向,支援 SDD,IP67,開關距離
11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關有
致動器。總共可以教導 8 次。
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit
541111
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,連接電纜 5 m,1 個
致動方向,支援 SDD,IP6K9K,開關距離 11 mm,
Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關有
致動器。總共有 8 個教導程序。
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit
541203
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭,
1 個致動方向,IP67,開關距離 11 mm,Sao = 8 mm,Sar =
20 mm,PU = 1 件完全編碼開關有致動器。
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541209
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭,
有 0.15 m 電纜,串接,支援 SDD,IP67,
開關距離 11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,1 個致動方向,
PU = 1 件完全編碼開關有致動器。
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit
541210
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M8 公接頭,
串接,1 個致動方向,支援 SDD,IP67,
開關距離 11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件唯一
編碼開關有致動器。
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit
541211
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,連接電纜 5 m,1 個
致動方向,支援 SDD,IP6K9K,開關距離 11 mm,
Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件唯一完全編碼開關有
致動器。