關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"6O000003","name":"PSEN ml DHM up r 1.1","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380UE"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Sensor principle | Transponder |
編碼層級符合 ISO 14119 | 低 |
傳送器編碼 | 編碼式 |
電纜出口 | nach oben |
Door hinge | rechts |
單元類型 | 驅動器 |
技術數據
環境數據
周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
環境溫度 | 0 |
保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
EMC 符合標準 ... |
EN 55011:等級 A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝擊符合標準 1 | 10g |
防護等級,外殼 | |
UL 殼體類型 | 類型 1 |
機械數據
機械使用壽命類型 3 | 6050 Zyklen |
鎖固力 FZh 滑動門 | 2000 N |
鎖固力 FZh 扇形門 | 3000 N |
鎖固力 F1Max 滑動門 | 4000 N |
鎖固力 F1Max 扇形門 | 6000 N |
最大垂直偏移 | +/-2,0 mm |
繞 X 軸最大角度偏移 | +/-2,0 deg |
繞 Y 軸最大角度偏移 | +/-2,5 deg |
繞 Z 軸最大角度偏移 | +/-5,0 deg |
最大偏移關閉方向 | +/-5,0 mm |
產品材料 |
Zn
不鏽鋼 塑膠 |
淨重 | 2050 |
毛重 | 2450 |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN代碼 | 4046548095043 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27272690 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC002594 |
體積 | 0 |