text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN me1S / 1AS

Product ID: 570000
GTIN: 4046548002911
安全門系統有防護鎖定,有標準致動器, 聯鎖原理彈簧力,接點 2 n/o、2 n/c, 電源電壓 24 V AC/DC。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CCC  
CE  
UKCA  
BG  
cCSAus  
EAC (Eurasian)  
單元類型 單位  
 
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 AC/DC  
AC 耗電量 4.4  VA
DC 耗電量 4.4  W
使用類別AC/DC1 標準 EN 60947-4-1  
電壓 AC1 安全控制器 240  V
最大電流 AC1 安全控制器 2.5  A
使用類別AC15/DC13 標準 EN 60947-5-1  
電壓 AC15 安全控制器 230  V
最大電流 AC15 安全控制器 2.5  A
環境溫度 -25 - 70  °C
防護等級,外殼 IP67  
鎖固力 1500  N
連接端子 彈簧式端子  
端子樣式 固定式  
高度尺寸 184  mm
寬度尺寸 42.5  mm
深度尺寸 51  mm
淨重 337  g
毛重 416  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
依據指令的 RoHS 例外情況 6c  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
% 污染物份額 > 0,1  
CAS號 7439-92-1  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27272603  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548002911  
體積 1.298  dm3
Harmonized System Code 85365080  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Optional accessories

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,接頭直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,接頭直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,接頭直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,接頭直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
單向螺絲,單向插槽,M4x16,材料不鏽鋼,PU = 10 件,適用於致動器:PSEN 1.1、PSEN 2.1、PSEN me1.x AS、 PSENme4。
PSEN me1AS
PSEN me1AS 570101
用於機械安全護罩鎖定 PSEN me1 的直式致動器。
PSEN me1AR
PSEN me1AR 570102
用於機械安全護罩鎖定 PSEN me1 的活動式致動器。
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
用於 PNOZmulti 的分散式輸入模組,防護等級 IP67,透過 連接模組進行連接,8 個安全數位輸入,可配置 為標準測試脈衝或 24 V 的 8 個輸出。