Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"570007","name":"PSEN me1.2S / 1AR","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GK"]}
Actual product may vary
PSEN me1.2S / 1AR
Product ID: 570007
GTIN: 4046548052398
機械安全護罩鎖定裝置,有活動式致動器,
連鎖原理:彈簧力 1500 N,接點:2 N/O,2 N/C,
電源電壓 110 - 230 V AC。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CCC
CE UKCA BG cCSAus EAC (Eurasian) |
| 單元類型 | 單位 |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) | 110 V |
| 電源電壓類型 U1 | AC |
| AC 耗電量 | 8 VA |
| 電源類型 2 (V) | 230 V |
| 電源電壓類型 U2 | AC |
繼電器輸出
| 使用類別AC/DC1 標準 | EN 60947-4-1 |
| 電壓 AC1 安全控制器 | 240 V |
| 最大電流 AC1 安全控制器 | 2.5 A |
| 使用類別AC15/DC13 標準 | EN 60947-5-1 |
| 電壓 AC15 安全控制器 | 230 V |
| 最大電流 AC15 安全控制器 | 2.5 A |
環境數據
| 環境溫度 | -25 - 70 °C |
| 防護等級,外殼 | IP67 |
機械數據
| 鎖固力 | 1500 N |
| 連接端子 | 彈簧式端子 |
| 端子樣式 | 固定式 |
| 高度尺寸 | 184 mm |
| 寬度尺寸 | 42.5 mm |
| 深度尺寸 | 51 mm |
| 淨重 | 335 g |
| 毛重 | 514 g |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 | 6c |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 | 帶領 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 | 7439-92-1 |
| SCIP 條目存在 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27272603 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548052398 |
| 體積 | 1.337 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Optional accessories
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
單向螺絲,單向插槽,M5x20,材料不鏽鋼,PU = 10
件,適用於致動器:PSEN cs1.x、PSEN cs2.x、PSEN me1.x AR、
PSEN me2.x、PSEN me3.x、PSEN sl。
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
纜線捲盤,TPU/TPE-U,黃色 RAL1003,8x0.25,適用於鏈接,
單接線顏色:白色、棕色、綠色、黃色、灰色、粉紅色、藍色、紅色,
纜線長度:200m
PDP67 F 8DI ION
773600
用於 PNOZmulti 的分散式輸入模組,防護等級 IP67,透過
連接模組進行連接,8 個安全數位輸入,可配置
為標準測試脈衝或 24 V 的 8 個輸出。