Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"570015","name":"PSEN me1.03M/AS n","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GK"]}
Actual product may vary
PSEN me1.03M/AS n
Product ID: 570015
GTIN: 4046548095418
機械安全護罩鎖定裝置,有直式致動器,
連鎖原理磁力,接點:2 N/O,2 N/C,
電源電壓 24 V AC/DC,M12/5-pin 連接。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 | 6c |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 |
帶領
丁基苯酚 苯酚 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 |
7439-92-1
98-54-4 84852-15-3 |
| SCIP 條目存在 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27272603 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548095418 |
| 體積 | 1.330 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Optional accessories
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
纜線捲盤,TPU/TPE-U,黃色 RAL1003,8x0.25,適用於鏈接,
單接線顏色:白色、棕色、綠色、黃色、灰色、粉紅色、藍色、紅色,
纜線長度:200m