text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN 2.1p-20/8mm/1switch

Product ID: 522120
GTIN: 4046548026764
磁性安全開關 1 n/o 1 n/c,4-pin M8 公接頭, 方形設計,IP67,操作距離 8 mm,高度設計 13 mm,PU = 1 件不帶有致動器。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Sensor principle magnetic  
編碼層級符合 ISO 14119 低  
分類符合 EN 60947-5-3 PDDB  
適合串聯連接 是  
單元類型 感測器  
 
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 DC  
電源電壓 24  V
環境溫度 -25  °C
Hmax 時最大周圍環境溫度
2000 m 處最大周圍環境溫度 +70 °C  
Perm. operating height ASL 4000 m  
EMC 符合標準 ... EN 60947-5-3  
震動符合標準 ... EN 60947-5-2  
加速度衝擊符合標準 1 30g  
汙染程度隔距與沿面 3  
防護等級,外殼 IP65  
IP67  
類型 1 致動器 PSEN 2.1-20  
感測器可齊平安裝 是,依循安裝指南  
連接類型 M8, 4-pin male  
外殼材質上部 PBT  
高度尺寸 36  mm
寬度尺寸 26  mm
深度尺寸 13  mm
淨重 15  g
毛重 25  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 不  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27274401  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548026764  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Obligatory accessories

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m

Installation accessories

PSEN 2.1-10 / 1  actuator
PSEN 2.1-10 / 1 actuator 512110
用於磁性安全開關的致動器,方形設計, IP67,操作距離 3 mm,高度設計 13 mm,PU = 1 個致動器。
PSEN 2.1-20/1actuator
PSEN 2.1-20/1actuator 512120
用於磁性安全開關的致動器,方形設計, IP6K9K,操作距離依致動器而定 8/12 mm,高度設計 13 mm,PU = 1 個致動器。

Optional accessories

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,4-pin,M12 公接頭上的 A 編碼,黑色,彎角,5-pin,A 編碼, PUR,0.1 m,4 × 0.34 mm²,黑色,用於將感測器 PSENmag (安全開關)/PIT en1.0(啟用開關)連接到 PSS67 和 PDP67。
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
安裝支架 PSENmag,PU = 1 件。
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
用於 PSEN 1.1 和 PSEN 2.1 的墊片,PU = 10 件。
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
反向安裝底板,用於所有 PSEN 方形設計,PU = 2 件。
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2 535110
介面模組,用於多個 PSENmag 的串接,96 x 48 x 43.5mm(H x W x D),連接類型為彈簧式端子。
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
用於 PNOZmulti 的分散式輸入模組,防護等級 IP67,透過 連接模組進行連接,8 個安全數位輸入,可配置 為標準測試脈衝或 24 V 的 8 個輸出。