text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit

產品料號: 506326
磁性安全開關 2 n/o,輔助接點 n/o,方形 設計,LED,IP6K9K,開關距離 10 mm,5 m 電纜,高度設計 18 mm,PU = 1 個感測器有致動器。

單元

已有庫存

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Sensor principle magnetic  
編碼層級符合 ISO 14119 低  
分類符合 EN 60947-5-3 PDDB  
適合串聯連接 否  
單元類型 單位  
 
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 DC  
電源電壓 24  V
環境溫度 -10 - 55  °C
氣候適合性標準 IEC 60068-2-30  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC 符合標準 ... EN 60947-5-3  
震動符合標準 ... EN 60947-5-2  
加速度衝擊符合標準 1 30g  
汙染程度隔距與沿面 3  
防護等級,外殼  
 
類型 1 致動器 PSEN ma1.4-10mm  
感測器可齊平安裝 是,依循安裝指南  
連接類型 5 m cable  
Cable lines LiY11Y 8 x 0.14 mm2  
外殼材質上部 PBT  
高度尺寸 37  mm
寬度尺寸 26.4  mm
深度尺寸 18  mm
淨重 238  g
毛重 256  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是  
RoHS 例外情況 否  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN代碼 4046548060416  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27272402  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002544  
體積 0  
 

可選的配件

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
插件接頭,8-pin,接頭直式 M12,A 編碼, 螺絲連接,材質螺紋環:鋅壓鑄鍍鎳, 纜線外徑 6-8mm