關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"504220","name":"PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/ 1unit","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
Sensor principle | magnetic |
編碼層級符合 ISO 14119 | 低 |
分類符合 EN 60947-5-3 | PDDB |
適合串聯連接 | 否 |
單元類型 | 單位 |
技術數據
電氣數據
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
電源電壓 | 24 V |
環境數據
環境溫度 | -10 - 55 °C |
氣候適合性標準 | IEC 60068-2-30 |
濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
EMC 符合標準 ... | EN 60947-5-3 |
震動符合標準 ... | EN 60947-5-2 |
加速度衝擊符合標準 1 | 30g |
汙染程度隔距與沿面 | 3 |
防護等級,外殼 |
|
機械數據
類型 1 致動器 | PSEN 1.1-20 |
感測器可齊平安裝 | 是,依循安裝指南 |
連接類型 | M8, 4-pin male |
外殼材質上部 | PBT |
高度尺寸 | 36 mm |
寬度尺寸 | 26 mm |
深度尺寸 | 13 mm |
淨重 | 31 g |
毛重 | 41 g |
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 是 |
REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
REACh 所含物質 |
帶領
一氧化鉛 |
% 污染物份額 | > 0,1% |
CAS號 |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP 條目存在 | 是 |
商業數據
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN代碼 | 4046548003543 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27272402 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC002544 |
體積 | 0 |
可選的配件
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
單向螺絲,單向插槽,M4x16,材料不鏽鋼,PU = 10
件,適用於致動器:PSEN 1.1、PSEN 2.1、PSEN me1.x AS、
PSENme4。
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
直式 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m
PDP67 F 8DI ION
773600
用於 PNOZmulti 的分散式輸入模組,防護等級 IP67,透過
連接模組進行連接,8 個安全數位輸入,可配置
為標準測試脈衝或 24 V 的 8 個輸出。
PSEN ma adapter
380300
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,4-pin,M12 公接頭上的 A
編碼,黑色,彎角,5-pin,A 編碼,
PUR,0.1 m,4 × 0.34 mm²,黑色,用於將感測器 PSENmag
(安全開關)/PIT en1.0(啟用開關)連接到 PSS67 和 PDP67。
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
直式 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
彎角 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
彎角 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
必選的操作配件
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m