text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN ix0 F1 mag

Product ID: 535109
GTIN: 4046548094220
控制機櫃端子,用於 PSEN ma1.3-22 M12/8VA (開關 = 526247,單元 = 506247)的單一連接。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
cULus Listed  
 
環境溫度 -10  
55  
防護等級,外殼 IP20  
連接端子 彈簧式端子  
高度尺寸 56  
寬度尺寸 7  
深度尺寸 91  
淨重 25  
毛重 25  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 不  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27274492  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548094220  
體積 0.263  dm3
Harmonized System Code 85389099  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1