text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN cs6.2p/PSEN cs6.1 1unit

Product ID: 542200
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M8 公接頭, IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件唯一完全編碼開關有 致動器。

單元

Available soon

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Sensor principle Transponder  
編碼層級符合 ISO 14119 高  
分類符合 EN 60947-5-3 PDDB  
傳送器編碼 獨特編碼  
適合串聯連接 是  
單元類型 單位  
 
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 1  
輸入點數量 2  
輸入處 DC 電壓 24 V DC  
OSSD 輸出數量 2  
信號輸出的數量 1  
電位隔離 S/C O 否  
S/C 輸出防短路 是  
使用類別符合 EN 60947-1 DC-12  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 -25 - 70  °C
Hmax 時最大周圍環境溫度 +60 °C  
2000 m 處最大周圍環境溫度 +70 °C  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-30  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Perm. operating height ASL 4000 m  
EMC 符合標準 ... EN 60947-5-3  
震動符合標準 ... EN 60947-5-2  
加速度衝擊符合標準 1 30g  
過電壓類別 第三  
汙染程度隔距與沿面 3  
防護等級,外殼 IP66  
IP67  
改變操作距離溫度變更 +-0.02mm/°C  
類型 1 致動器 PSEN cs6.1  
感測器可齊平安裝 是,依循安裝指南  
連接類型 M8, 8-pin male  
產品材料 PBT  
PA+GF  
聚碳酸酯  
高度尺寸 26.4  mm
寬度尺寸 97.6  mm
深度尺寸 13  mm
淨重 58  g
毛重 75  g
操作頻率 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是  
RoHS 例外情況 是  
依據指令的 RoHS 例外情況 7c I  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 一氧化鉛  
% 污染物份額 > 0,1%  
CAS號 1317-36-8  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27274601  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548077377  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Optional accessories

PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:2m
SDD ES PROFINET
SDD ES PROFINET 540138
SDD(安全裝置診斷),現場總線 Fieldbus 模組,標準,Profinet,2 個 RJ45 連接埠,6 個數位輸入/輸出,插入式連接端子(單元未 隨附)。
PSEN ix2 F4 code
PSEN ix2 F4 code 535111
PSEN,用於串接的分散式被動連接器,連接最多 4 個安全感測器(可串接), 最多 16 個用戶最多 5 個 PSEN ix2 F4 碼,轉送診斷資訊,96 x 48 x 57 mm(高 x 寬 x 深),連接類型彈簧式端子,IP20。
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
纜線 Y-轉接器 – 配備 Y 插件接頭,IP67,M12 公接頭(X2, 評估裝置),黑色,直式,8-pin,M12 母接頭(X2,感測器/下一個插件接頭)上的 A 編碼,黑色,直式, 8-pin,A 編碼和 M8 母接頭(X3,感測器),黑色,直式, 8-pin,A 編碼,PUR,0.25 m,8 × 0.14 mm²,黃色,內部接線可排除電氣上 連接的不正確插入,用於 連接 PSENcode 和 PSENslock。
PSEN ix2 F8 code
PSEN ix2 F8 code 535112
PSEN,用於串接的分散式被動連接器,連接最多 8 個安全感測器(可串接), 最多 16 個用戶最多 3 個 PSEN ix2 F8 碼,轉送診斷資訊,96 x 93 x 57 mm(高 x 寬 x 深),連接類型彈簧式端子,IP20。
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
單向螺絲,單向插槽,M4x16,材料不鏽鋼,PU = 10 件,適用於致動器:PSEN 1.1、PSEN 2.1、PSEN me1.x AS、 PSENme4。
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M8,在接頭直式 M8 上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M8,在接頭直式 M8 上,A 編碼,纜線長度:1m
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
組裝輔助,用於 PSENmag 和 PSENcode對準指南。PU = 2 件。
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
安裝支架 PSENmag,PU = 1 件。
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M8,在接頭直式 M8 上,A 編碼,纜線長度:0.5m
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN Y junction M8 SENSOR
PSEN Y junction M8 SENSOR 540317
插件接頭,Y-轉接器,IP67,M8 公接頭(X1,評估裝置), 8-pin,M8 母接頭(X2,感測器/下一個 插件接頭)上的 A 編碼,8-pin,A 編碼和 M8 母接頭(X3,感測器), 8-pin,A 編碼,內部 接線可排除電氣上連接的錯誤插入,用於連接 PSENcode,用於 直接連接感測器上的 PSENslock。
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
纜線,轉接器,IP67,M12 公接頭,黑色,直式,8-pin,M8 母接頭上的 A 編碼,黑色,直式,8-pin,A 編碼,PUR, 0.25 m,8 × 0.14 mm²,黃色,適用於所有 8 種信號的內部接線 1:1, 用於連接 PSEN 感測器的轉換器。
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN Y junction M8 cable channel
PSEN Y junction M8 cable channel 540318
插件接頭,Y-轉接器,IP67,M8 公接頭(X1,評估裝置), 8-pin,M8 母接頭(X2,感測器)上的 A 編碼,8-pin,A 編碼 和 M8 母接頭(X3,感測器/下一個插件接頭),8-pin,A 編碼,內部 接線可排除電氣上連接的錯誤插入,用於連接PSENcode,用於連接纜線管道中纜線出口上的 PSENslock。
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN screw M4x12 10pcs
PSEN screw M4x12 10pcs 540309
單向螺絲,單向插槽,M4x12,材料不鏽鋼,PU = 10 件,適用於致動器:PSEN cs1.1、PSEN cs2.1、PSEN cs2.2。
PSEN cs bracket stop sliding door
PSEN cs bracket stop sliding door 532109
組裝輔助,用於 PSENcode,可用作 滑動門的機械止動,PU = 2 件,1 零件用於開關且 1 零件用於致動器。
PSEN cs bracket stop swinging door
PSEN cs bracket stop swinging door 532108
組裝輔助,用於 PSENcode,可用作 扇形門的機械止動,PU = 2 件,1 零件用於開關且 1 零件用於致動器。
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD(安全裝置診斷),現場總線 Fieldbus 模組,標準,Modbus/TCP,2 個 RJ45 連接埠,6 個數位輸入/輸出,插入式連接端子(單元未 隨附)。