Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"542250","name":"PSEN cs6.2p 1switch","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Actual product may vary
PSEN cs6.2p 1switch
Product ID: 542250
GTIN: 4046548077384
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M8 公接頭,
IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao
= 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件唯一完全編碼開關。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC ECOLAB TÜV EAC (Eurasian) |
| Sensor principle | Transponder |
| 編碼層級符合 ISO 14119 | hoch |
| 分類符合 EN 60947-5-3 | PDDB |
| 傳送器編碼 | unicat |
| 適合串聯連接 | ja |
| 單元類型 | Sensor |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) | 24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 1 |
入口
| 輸入點數量 | 2 |
| 輸入處 DC 電壓 | 24 V DC |
半導體輸出
| OSSD 輸出數量 | 2 |
| 信號輸出的數量 | 1 |
| 電位隔離 S/C O | nein |
| S/C 輸出防短路 | ja |
| 使用類別符合 EN 60947-1 | DC-12 |
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 | -25 |
| Hmax 時最大周圍環境溫度 | +60 °C |
| 2000 m 處最大周圍環境溫度 | +70 °C |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-30 |
| 濕度等級 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Perm. operating height ASL | 4000 m |
| EMC 符合標準 ... | EN 60947-5-3 |
| 震動符合標準 ... | EN 60947-5-2 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 30g |
| 過電壓類別 | III |
| 汙染程度隔距與沿面 | 3 |
| 防護等級,外殼 |
IP66
IP67 |
切換距離
| 改變操作距離溫度變更 | +-0,02mm/°C |
| 改變操作距離溫度 act.1 | +-0,02mm/°C |
| 改變操作距離溫度 act.2 | +-0,02mm/°C |
| 改變操作距離溫度 act.3 | +-0,02mm/°C |
機械數據
| 感測器可齊平安裝 | Ja, Montagehinweis beachten |
| 連接類型 | M8, 8pol. male |
| 產品材料 |
PBT
PA+GF Polycarbonat |
| 高度尺寸 | 26.4 |
| 寬度尺寸 | 97.59999999999999 |
| 深度尺寸 | 13 |
| 淨重 | 48 |
| 毛重 | 58 |
轉發器
| 操作頻率 | 122 kHz - 128 kHz |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27274601 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548077384 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Obligatory accessories
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
542187
用於安全開關 PSEN cs6.x 的 RFiD 致動器,IP67,黏貼式,無
螺絲旋上選項,PU = 1 件。
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
542188
用於安全開關 PSEN cs6.x 的 RFiD 致動器,IP67,黏貼式,有
螺絲旋上選項,PU = 1 件。
Optional accessories
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
組裝輔助,用於 PSENcode,可用作
扇形門的機械止動,PU = 2 件,1 零件用於開關且 1
零件用於致動器。
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
組裝輔助,用於 PSENcode,可用作
滑動門的機械止動,PU = 2 件,1 零件用於開關且 1
零件用於致動器。
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M8,在接頭直式 M8 上,A 編碼,纜線長度:0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M8,在接頭直式 M8 上,A 編碼,纜線長度:1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M8,在接頭直式 M8 上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN,用於串接的分散式被動連接器,連接最多
4 個安全感測器(可串接),
最多 16 個用戶最多 5 個 PSEN ix2 F4 碼,轉送診斷資訊,96 x 48 x
57 mm(高 x 寬 x 深),連接類型彈簧式端子,IP20。
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN,用於串接的分散式被動連接器,連接最多
8 個安全感測器(可串接),
最多 16 個用戶最多 3 個 PSEN ix2 F8 碼,轉送診斷資訊,96 x 93 x
57 mm(高 x 寬 x 深),連接類型彈簧式端子,IP20。
SDD ES ETH
540130
SDD(安全裝置診斷),現場總線 Fieldbus 模組,標準,Modbus/TCP,2
個 RJ45 連接埠,6 個數位輸入/輸出,插入式連接端子(單元未
隨附)。
SDD ES PROFINET
540138
SDD(安全裝置診斷),現場總線 Fieldbus 模組,標準,Profinet,2
個 RJ45 連接埠,6 個數位輸入/輸出,插入式連接端子(單元未
隨附)。
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
單向螺絲,單向插槽,M4x12,材料不鏽鋼,PU = 10
件,適用於致動器:PSEN cs1.1、PSEN cs2.1、PSEN cs2.2。
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
單向螺絲,單向插槽,M4x16,材料不鏽鋼,PU = 10
件,適用於致動器:PSEN 1.1、PSEN 2.1、PSEN me1.x AS、
PSENme4。
PSEN Y junction M8 SENSOR
540317
插件接頭,Y-轉接器,IP67,M8 公接頭(X1,評估裝置),
8-pin,M8 母接頭(X2,感測器/下一個
插件接頭)上的 A 編碼,8-pin,A 編碼和 M8 母接頭(X3,感測器),
8-pin,A 編碼,內部
接線可排除電氣上連接的錯誤插入,用於連接 PSENcode,用於
直接連接感測器上的 PSENslock。
PSEN Y junction M8 cable channel
540318
插件接頭,Y-轉接器,IP67,M8 公接頭(X1,評估裝置),
8-pin,M8 母接頭(X2,感測器)上的 A 編碼,8-pin,A 編碼
和 M8 母接頭(X3,感測器/下一個插件接頭),8-pin,A
編碼,內部
接線可排除電氣上連接的錯誤插入,用於連接PSENcode,用於連接纜線管道中纜線出口上的
PSENslock。
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
纜線,轉接器,IP67,M12 公接頭,黑色,直式,8-pin,M8 母接頭上的 A
編碼,黑色,直式,8-pin,A 編碼,PUR,
0.25 m,8 × 0.14 mm²,黃色,適用於所有 8 種信號的內部接線 1:1,
用於連接 PSEN 感測器的轉換器。
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
纜線 Y-轉接器 – 配備 Y 插件接頭,IP67,M12 公接頭(X2,
評估裝置),黑色,直式,8-pin,M12
母接頭(X2,感測器/下一個插件接頭)上的 A 編碼,黑色,直式,
8-pin,A 編碼和 M8 母接頭(X3,感測器),黑色,直式,
8-pin,A 編碼,PUR,0.25 m,8 × 0.14 mm²,黃色,內部接線可排除電氣上
連接的不正確插入,用於
連接 PSENcode 和 PSENslock。
Installation accessories
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
542187
用於安全開關 PSEN cs6.x 的 RFiD 致動器,IP67,黏貼式,無
螺絲旋上選項,PU = 1 件。
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
542188
用於安全開關 PSEN cs6.x 的 RFiD 致動器,IP67,黏貼式,有
螺絲旋上選項,PU = 1 件。