Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"542203","name":"PSEN cs6.2n/PSEN cs6.1 M12 1unit","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Actual product may vary
PSEN cs6.2n/PSEN cs6.1 M12 1unit
Product ID: 542203
GTIN: 4046548077520
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭,
IP67,4 個致動方向,類型操作距離(方形)11 mm,Sao
= 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件唯一完全編碼開關有
致動器。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
| Sensor principle | Transponder |
| 編碼層級符合 ISO 14119 | hoch |
| 分類符合 EN 60947-5-3 | PDDB |
| 傳送器編碼 | unicat |
| 適合串聯連接 | nein |
| 單元類型 | Unit |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) | 24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 1 |
半導體輸出
| OSSD 輸出數量 | 2 |
| 信號輸出的數量 | 1 |
| 電位隔離 S/C O | nein |
| S/C 輸出防短路 | ja |
| 使用類別符合 EN 60947-1 | DC-12 |
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 | -25 |
| Hmax 時最大周圍環境溫度 | +60 °C |
| 2000 m 處最大周圍環境溫度 | +70 °C |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-30 |
| 濕度等級 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Perm. operating height ASL | 4000 m |
| EMC 符合標準 ... | EN 60947-5-3 |
| 震動符合標準 ... | EN 60947-5-2 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 30g |
| 過電壓類別 | III |
| 汙染程度隔距與沿面 | 3 |
| 防護等級,外殼 |
IP66
IP67 |
切換距離
| 改變操作距離溫度變更 | +-0,02mm/°C |
機械數據
| 類型 1 致動器 | PSEN cs6.1 M12 |
| 感測器可齊平安裝 | Ja, Montagehinweis beachten |
| 連接類型 | M12, 5pol. male |
| 產品材料 |
PBT
PA+GF Polycarbonat |
| 高度尺寸 | 26.4 |
| 寬度尺寸 | 101.6 |
| 深度尺寸 | 19 |
| 淨重 | 83 |
| 毛重 | 100 |
轉發器
| 操作頻率 | 122 kHz - 128 kHz |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27274601 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548077520 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Optional accessories
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
組裝輔助,用於 PSENcode,可用作
扇形門的機械止動,PU = 2 件,1 零件用於開關且 1
零件用於致動器。
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
組裝輔助,用於 PSENcode,可用作
滑動門的機械止動,PU = 2 件,1 零件用於開關且 1
零件用於致動器。
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
單向螺絲,單向插槽,M4x20,材料不鏽鋼,PU = 10
件,適用於致動器:PSEN cs5.1n、PSEN cs5.1 M12/8、PSEN
cs5.11、PSEN cs5.13、PSEN cs6.1n、PSEN cs6.2n、PSEN cs6.11、PSENcs6.21。
PDP67 F 8DI ION
773600
用於 PNOZmulti 的分散式輸入模組,防護等級 IP67,透過
連接模組進行連接,8 個安全數位輸入,可配置
為標準測試脈衝或 24 V 的 8 個輸出。
PDP67 F 8DI ION HP
773601
用於 PNOZmulti 的分散式輸入模組,防護等級 IP67,透過
連接模組進行連接,8 個安全數位輸入,可配置
為標準測試脈衝或 24 V 的 8 個輸出,單獨供應輸出。
PDP67 F 8DI ION VA
773614
用於 PNOZmulti 的分散式輸入模組,防護等級 IP67,透過
連接模組進行連接,8 個安全數位輸入,可配置
為標準測試脈衝或 24 V 的 8 個輸出,不鏽鋼接頭。
PDP67 F 8DI ION HP VA
773615
用於 PNOZmulti 的分散式輸入模組,防護等級 IP67,透過
連接模組進行連接,8 個安全數位輸入,可配置
為標準測試脈衝或 24 V 的 8 個輸出,附加電源電壓,
不鏽鋼接頭。