text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN cs6.11 M12 1actuator

Product ID: 542181
GTIN: 4046548079401
用於安全開關 PSEN cs6.11 M12 的 RFiD 致動器,IP67,適用於 配備 M12 連接的開關,PU = 1 件,磁性栓鎖。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Sensor principle Transponder  
編碼層級符合 ISO 14119 高  
傳送器編碼 完全編碼式  
單元類型 驅動器  
 
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 -25  
70  
Hmax 時最大周圍環境溫度 +60 °C  
2000 m 處最大周圍環境溫度 +70 °C  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-30  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Perm. operating height ASL 4000 m  
EMC 符合標準 ... EN 60947-5-3  
震動符合標準 ... EN 60947-5-2  
加速度衝擊符合標準 1 30g  
防護等級,外殼 IP66  
IP67  
鎖固力磁鐵 30  
30  
外殼材質上部 PBT  
高度尺寸 18  
寬度尺寸 90  
深度尺寸 19  
淨重 60  
毛重 67  
操作頻率 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 不  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27274002  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548079401  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Optional accessories

PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
安裝支架 PSENmag,PU = 1 件。
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
組裝輔助,用於 PSENmag 和 PSENcode對準指南。PU = 2 件。
PSEN screw M4x20 10pcs
PSEN screw M4x20 10pcs 540313
單向螺絲,單向插槽,M4x20,材料不鏽鋼,PU = 10 件,適用於致動器:PSEN cs5.1n、PSEN cs5.1 M12/8、PSEN cs5.11、PSEN cs5.13、PSEN cs6.1n、PSEN cs6.2n、PSEN cs6.11、PSENcs6.21。
PSEN screw M4x26 10pcs
PSEN screw M4x26 10pcs 540314
單向螺絲,單向插槽,M4x26,材料不鏽鋼,PU = 10 件,適用於致動器:有墊片的 PSENmag。