text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator

Product ID: 542187
GTIN: 4046548095159
用於安全開關 PSEN cs6.x 的 RFiD 致動器,IP67,黏貼式,無 螺絲旋上選項,PU = 1 件。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Sensor principle Transponder  
編碼層級符合 ISO 14119 hoch  
傳送器編碼 vollcodiert  
單元類型 Betätiger  
 
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 -25  
Hmax 時最大周圍環境溫度 +60 °C  
2000 m 處最大周圍環境溫度 +70 °C  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-30  
濕度等級 93 % r. F. bei 40 °C  
Perm. operating height ASL 4000 m  
EMC 符合標準 ... EN 60947-5-3  
震動符合標準 ... EN 60947-5-2  
加速度衝擊符合標準 1 30g  
防護等級,外殼 IP67  
外殼材質上部 PBT  
高度尺寸 3.8  
寬度尺寸 18  
深度尺寸 18  
淨重 2  
毛重 5  
操作頻率 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27274002  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548095159  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1