text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN cs5.1 M12 1actuator

Product ID: 542083
GTIN: 4046548079258
用於安全開關 PSEN cs5.1 M12 的 RFiD 致動器,IP67,適用於 配備 M12 連接的開關,PU = 1 件。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Sensor principle Transponder  
編碼層級符合 ISO 14119 gering  
傳送器編碼 codiert  
單元類型 Betätiger  
 
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 -25  
Hmax 時最大周圍環境溫度 +60 °C  
2000 m 處最大周圍環境溫度 +70 °C  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-30  
濕度等級 93 % r. F. bei 40 °C  
Perm. operating height ASL 4000 m  
EMC 符合標準 ... EN 60947-5-3  
震動符合標準 ... EN 60947-5-2  
加速度衝擊符合標準 1 30g  
防護等級,外殼 IP66  
IP67  
外殼材質上部 PBT  
高度尺寸 18  
寬度尺寸 37  
深度尺寸 19  
淨重 15  
毛重 20  
操作頻率 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 不  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27274002  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548079258  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Optional accessories

PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
安裝支架 PSENmag,PU = 1 件。
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
組裝輔助,用於 PSENmag 和 PSENcode對準指南。PU = 2 件。
PSEN screw M4x20 10pcs
PSEN screw M4x20 10pcs 540313
單向螺絲,單向插槽,M4x20,材料不鏽鋼,PU = 10 件,適用於致動器:PSEN cs5.1n、PSEN cs5.1 M12/8、PSEN cs5.11、PSEN cs5.13、PSEN cs6.1n、PSEN cs6.2n、PSEN cs6.11、PSENcs6.21。
PSEN screw M4x26 10pcs
PSEN screw M4x26 10pcs 540314
單向螺絲,單向插槽,M4x26,材料不鏽鋼,PU = 10 件,適用於致動器:有墊片的 PSENmag。