text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN cs2.1n 1switch

Product ID: 540153
GTIN: 4046548063950
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭,4 個致動方向,IP67,類型操作距離 21 mm,Sao = 15 mm,Sar = 40 mm,PU = 1 件完全編碼開關,最大 8 個教導程序。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Sensor principle Transponder  
編碼層級符合 ISO 14119 hoch  
分類符合 EN 60947-5-3 PDDB  
傳送器編碼 vollcodiert  
適合串聯連接 nein  
單元類型 Sensor  
 
電源供應電壓 (V) 24  
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 2  
OSSD 輸出數量 2  
電位隔離 S/C O nein  
S/C 輸出防短路 ja  
使用類別符合 EN 60947-1 DC-12  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 -25  
Hmax 時最大周圍環境溫度 +60 °C  
2000 m 處最大周圍環境溫度 +70 °C  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 93 % r. F. bei 40 °C  
Perm. operating height ASL 4000 m  
EMC 符合標準 ... EN 60947-5-3  
震動符合標準 ... EN 60947-5-2  
加速度衝擊符合標準 1 30g  
過電壓類別 III  
汙染程度隔距與沿面 3  
防護等級,外殼 IP67  
改變操作距離溫度變更 +-0,01mm/°C  
類型 1 致動器 PSEN cs2.1  
感測器可齊平安裝 Ja, Montagehinweis beachten  
連接類型 M12, 5pol. male  
外殼材質上部 PBT  
高度尺寸 75  
寬度尺寸 40  
深度尺寸 40  
淨重 133  
毛重 162  
操作頻率 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
依據指令的 RoHS 例外情況 7a  
7c I  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
一氧化鉛  
% 污染物份額 > 0,1%  
CAS號 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27274601  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548063950  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Obligatory accessories

PSEN cs2.1   1 actuator
PSEN cs2.1 1 actuator 540180
用於安全開關 PSEN cs2.x 的 RFiD 致動器,IP67,PU = 1 件。

Optional accessories

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式,在 接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式,在 接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式,在 接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式,在 接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角,在 接頭彎角 M12 上,A 編碼,纜線長度:3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角,在 接頭彎角 M12 上,A 編碼,纜線長度:5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角,在 接頭彎角 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角,在 接頭彎角 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式,在 接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
用於 PNOZmulti 的分散式輸入模組,防護等級 IP67,透過 連接模組進行連接,8 個安全數位輸入,可配置 為標準測試脈衝或 24 V 的 8 個輸出。

Installation accessories

PSEN cs2.1   1 actuator
PSEN cs2.1 1 actuator 540180
用於安全開關 PSEN cs2.x 的 RFiD 致動器,IP67,PU = 1 件。