Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"540303","name":"PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw/3actuators","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GF"]}
Actual product may vary
PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw/3actuators
Product ID: 540303
GTIN: 4046548070590
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭,
1 個致動方向,IP67,類型操作距離 11 mm,Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼開關有 3 個致動器(OSSD1
&2、OSSD1、OSSD2)。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Sensor principle | Transponder |
| 編碼層級符合 ISO 14119 | gering |
| 分類符合 EN 60947-5-3 | PDDB |
| 傳送器編碼 | codiert |
| 適合串聯連接 | nein |
| 單元類型 | Unit |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) | 24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 2 |
半導體輸出
| OSSD 輸出數量 | 2 |
| 電位隔離 S/C O | nein |
| S/C 輸出防短路 | ja |
| 使用類別符合 EN 60947-1 | DC-12 |
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 | -25 |
| Hmax 時最大周圍環境溫度 | |
| 2000 m 處最大周圍環境溫度 | +55 °C |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Perm. operating height ASL | 4000 m |
| EMC 符合標準 ... | EN 60947-5-3 |
| 震動符合標準 ... | EN 60947-5-2 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 30g |
| 過電壓類別 | III |
| 汙染程度隔距與沿面 | 3 |
| 防護等級,外殼 | IP67 |
切換距離
| 改變操作距離溫度變更 | +-0,01mm/°C |
機械數據
| 類型 1 致動器 | PSEN cs1.19 |
| 感測器可齊平安裝 | Ja, Montagehinweis beachten |
| 連接類型 | M12, 5pol. male |
| 外殼材質上部 | PBT |
| 高度尺寸 | 75 |
| 寬度尺寸 | 40 |
| 深度尺寸 | 40 |
| 淨重 | 190 |
| 毛重 | 239 |
轉發器
| 操作頻率 | 122 kHz - 128 kHz |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 不 |
| REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27274601 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548070590 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Optional accessories
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
單向螺絲,單向插槽,M5x20,材料不鏽鋼,PU = 10
件,適用於致動器:PSEN cs1.x、PSEN cs2.x、PSEN me1.x AR、
PSEN me2.x、PSEN me3.x、PSEN sl。
PDP67 F 8DI ION
773600
用於 PNOZmulti 的分散式輸入模組,防護等級 IP67,透過
連接模組進行連接,8 個安全數位輸入,可配置
為標準測試脈衝或 24 V 的 8 個輸出。