Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"540080","name":"PSEN cs1.1 1 actuator","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GF"]}
Actual product may vary
PSEN cs1.1 1 actuator
Product ID: 540080
GTIN: 4046548003031
用於編碼安全開關 PSENcode 1.x/2.x 的致動器,PU = 1
件致動器。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| Sensor principle | Transponder |
| 編碼層級符合 ISO 14119 | gering |
| 傳送器編碼 | codiert |
| 單元類型 | Betätiger |
技術數據
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 | -25 |
| Hmax 時最大周圍環境溫度 | +60 °C |
| 2000 m 處最大周圍環境溫度 | +70 °C |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Perm. operating height ASL | 4000 m |
| EMC 符合標準 ... | EN 60947-5-3 |
| 震動符合標準 ... | EN 60947-5-2 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 30g |
| 防護等級,外殼 | IP6K9K |
機械數據
| 外殼材質上部 | PBT |
| 高度尺寸 | 11 |
| 寬度尺寸 | 40 |
| 深度尺寸 | 40 |
| 淨重 | 20 |
| 毛重 | 21 |
轉發器
| 操作頻率 | 122 kHz - 128 kHz |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 不 |
| REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27274002 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548003031 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Optional accessories
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
單向螺絲,單向插槽,M5x20,材料不鏽鋼,PU = 10
件,適用於致動器:PSEN cs1.x、PSEN cs2.x、PSEN me1.x AR、
PSEN me2.x、PSEN me3.x、PSEN sl。
Installation accessories
PSEN cs1.1p 1 switch
540050
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭,
4 個致動方向,支援 SDD,IP67,開關距離 21
mm,Sao = 15 mm,Sar = 40 mm,PU = 1 件編碼開關無
致動器。
PSEN cs1.1n 1switch
540053
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭,4
個致動方向,IP67,類型操作距離 21 mm,Sao = 15 mm,Sar =
40 mm,PU = 1 件編碼開關。
PSEN cs1.13p/ATEX 1 switch
540055
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭,
IP67,4 個致動方向,類型操作距離 21 mm,Sao = 15 mm,
Sar = 40 mm,PU = 1 件編碼開關,ATEX 認證。