text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PSEN cs4.1 Key gy2

產品料號: 541182
用於 PSEN cs4.1p 的傳收器鑰匙,灰色「2」標示,材料: 塑料,配件:鑰匙讀取器 (532113)

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Sensor principle Transponder  
編碼層級符合 ISO 14119 高  
傳送器編碼 完全編碼式  
單元類型 驅動器  
 
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 -10  
55  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
EMC 符合標準 ... EN 60947-5-3  
震動符合標準 ... EN 60947-5-2  
加速度衝擊符合標準 1 30g  
防護等級,外殼  
外殼材質上部 PBT  
高度尺寸 15.1  
寬度尺寸 42  
深度尺寸 8  
淨重 5  
毛重 6  
操作頻率 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
EAN代碼 4046548096675  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27274692  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002997  
體積 0