Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"541164","name":"PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch
Product ID: 541164
GTIN:
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable
guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable
10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching
distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded
switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27274601 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC002592 |
Installation accessories
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
用於安全開關 PSEN cs4.x 的 RFiD 致動器,IP67,黏貼式,無
螺絲旋上選項,PU = 1 件。
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
用於安全開關 PSEN cs4.x 的 RFiD 致動器,IP67,黏貼式,有
螺絲旋上選項,PU = 1 件。
Obligatory accessories
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
用於安全開關 PSEN cs4.x 的 RFiD 致動器,IP67,黏貼式,無
螺絲旋上選項,PU = 1 件。
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
用於安全開關 PSEN cs4.x 的 RFiD 致動器,IP67,黏貼式,有
螺絲旋上選項,PU = 1 件。
Optional accessories
SDD ES ETH
540130
SDD(安全裝置診斷),現場總線 Fieldbus 模組,標準,Modbus/TCP,2
個 RJ45 連接埠,6 個數位輸入/輸出,插入式連接端子(單元未
隨附)。
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
纜線 Y-轉接器 – 配備 T 插件接頭,IP67,M12 公接頭(X2,
評估裝置),8-pin,M12 母接頭(X1,感測器)上的 A 編碼,
8-pin,A 編碼和 M8 母接頭(X3,信號輸出/Lock_Unlock),
黑色,直式,4-pin,A 編碼,PUR,0.25 m,4 × 0.25 mm²,黑色,
用於在連接 PSENcode 和
PSENslock 時斷開輔助信號。
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
纜線 Y-轉接器 – 配備 Y 插件接頭,IP67,M12 公接頭(X1,
評估裝置),黑色,直式,8-pin,M12
母接頭(X2,感測器/下一個插件接頭)上的 A 編碼,黑色,直式,8-
pin,A 編碼和 M12 母接頭(X3,感測器),黑色,直式,
8-pin,A 編碼,PUR,0.25 m,8 × 0.25 mm²,黃色,內部接線可排除電氣上
連接的錯誤插入,用於
連接 PSENcode 和 PSENslock。
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m