text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN cs3.1a 1switch

Product ID: 541061
GTIN: 4046548067125
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,5 m 電纜,1 個致動方向,支援 SDD,IP6K9K,開關距離 依致動器而定,PU = 1 件編碼開關無致動器。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Sensor principle Transponder  
編碼層級符合 ISO 14119 gering  
分類符合 EN 60947-5-3 PDDB  
傳送器編碼 codiert  
適合串聯連接 ja  
單元類型 Sensor  
 
電源供應電壓 (V) 24  
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 1  
輸入點數量 2  
輸入處 DC 電壓 24 V DC  
OSSD 輸出數量 2  
信號輸出的數量 1  
電位隔離 S/C O nein  
S/C 輸出防短路 ja  
使用類別符合 EN 60947-1 DC-12  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 -25  
Hmax 時最大周圍環境溫度 +60 °C  
2000 m 處最大周圍環境溫度 +70 °C  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 93 % r. F. bei 40 °C  
Perm. operating height ASL 4000 m  
EMC 符合標準 ... EN 60947-5-3  
震動符合標準 ... EN 60947-5-2  
加速度衝擊符合標準 1 30g  
過電壓類別 III  
汙染程度隔距與沿面 3  
防護等級,外殼 IP6K9K  
改變操作距離溫度 act.1 +-0,01mm/°C  
改變操作距離溫度 act.2 +-0,1mm/°C  
改變操作距離溫度 act.3 +-0,01mm/°C  
改變操作距離溫度 act.4 +-0,01mm/°C  
Bend radius (when laying) K1 5 x Ø  
感測器可齊平安裝 Ja, Montagehinweis beachten  
連接類型 5m Kabel  
Cable lines Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
外殼材質上部 PBT  
高度尺寸 37  
寬度尺寸 26  
深度尺寸 18  
毛重 247  
操作頻率 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
依據指令的 RoHS 例外情況 7a  
7c I  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
% 污染物份額 > 0,1%  
CAS號 7439-92-1  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27274601  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548067125  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Installation accessories

PSEN cs1.1   1 actuator
PSEN cs1.1 1 actuator 540080
用於編碼安全開關 PSENcode 1.x/2.x 的致動器,PU = 1 件致動器。
PSEN cs3.1   1 actuator
PSEN cs3.1 1 actuator 541080
用於編碼安全開關 PSENcode 3.x 的致動器,PU = 1 件致動器。
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator 541087
用於安全開關 PSEN cs3.x 的 RFiD 致動器,IP67,黏貼式,無 螺絲旋上選項,PU = 1 件。
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator 541088
用於安全開關 PSEN cs3.x 的 RFiD 致動器,IP67,黏貼式,有 螺絲旋上選項,PU = 1 件。

Obligatory accessories

PSEN cs1.1   1 actuator
PSEN cs1.1 1 actuator 540080
用於編碼安全開關 PSENcode 1.x/2.x 的致動器,PU = 1 件致動器。
PSEN cs3.1   1 actuator
PSEN cs3.1 1 actuator 541080
用於編碼安全開關 PSENcode 3.x 的致動器,PU = 1 件致動器。
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator 541087
用於安全開關 PSEN cs3.x 的 RFiD 致動器,IP67,黏貼式,無 螺絲旋上選項,PU = 1 件。
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator 541088
用於安全開關 PSEN cs3.x 的 RFiD 致動器,IP67,黏貼式,有 螺絲旋上選項,PU = 1 件。

Optional accessories

SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD(安全裝置診斷),現場總線 Fieldbus 模組,標準,Modbus/TCP,2 個 RJ45 連接埠,6 個數位輸入/輸出,插入式連接端子(單元未 隨附)。
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
插件接頭,8-pin,接頭直式 M12,A 編碼, 螺絲連接,材質螺紋環:鋅壓鑄鍍鎳, 纜線外徑 6-8mm