text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN b2

Product ID: 540020
GTIN: 4046548051889
機械式插銷,用於具備 鎖定功能(可關閉)和逃脫釋放裝置的安全開關 PSEN me1 或 PSEN cs。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval -  
 
可提供逃脫釋放 是  
產品材料 鋁  
鍍鋅鋼  
塑膠  
淨重 1337  
毛重 1464  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 不  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27273701  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000017  
ETIM 參考特色 EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548051889  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 76169990  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Optional accessories

PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit 540000
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, 4 個致動方向,支援 SDD,IP67,開關距離 21 mm,Sao = 15 mm,Sar = 40 mm,PU = 1 件編碼開關有 致動器。
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1   1 Unit
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit 540003
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭, 4 個致動方向,IP67,開關距離 21 mm,Sao = 15 mm,Sar = 40 mm,PU = 1 件編碼開關有致動器。
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit 540005
編碼型安全開關 PSENcode,具備安全開關和 致動器,ATEX 認證,8-pin M12 公接頭,串聯連接, 大型設計,包含用於固定 1 個 M12 插件接頭 的 1 對纜線/M12/夾子
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit 540100
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, 4 個致動方向,支援 SDD,IP67,開關距離 21 mm,Sao = 15 mm,Sar = 40 mm,PU = 1 件編碼開關有 致動器。總共可以教導 8 次。
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit 540103
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭, 4 個致動方向,IP67,開關距離 21 mm,Sao = 15 mm,Sar = 40 mm,PU = 1 件編碼開關有致動器。總共 可以教導 8 次。
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX 540105
編碼型安全開關 PSENcode,完全編碼型,具備 安全開關和致動器,ATEX 認證,8-pin M12 公接頭,串聯連接,大型設計,包含用於固定 1 個 M12插件接頭 的 1 對 纜線/M12/夾子
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit 540200
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, 4 個致動方向,支援 ADD,IP67,開關距離 21 mm,Sao = 15 mm,Sar = 40 mm,PU = 1 件唯一完全編碼開關 有致動器。
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit 540203
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭,4 個致動方向,IP67,類型操作距離 21 mm,Sao = 15 mm,Sar = 40 mm,PU = 1 件唯一完全編碼開關有致動器。
PSEN me1S / 1AS
PSEN me1S / 1AS 570000
安全門系統有防護鎖定,有標準致動器, 聯鎖原理彈簧力,接點 2 n/o、2 n/c, 電源電壓 24 V AC/DC。
PSEN me1S / 1AR
PSEN me1S / 1AR 570001
安全門系統有防護鎖定,有角度致動器,聯鎖原理 彈簧力,接點 2 n/o、2 n/c,電源電壓 24 V AC/DC。
PSEN me1M / 1AS
PSEN me1M / 1AS 570004
安全門系統有防護鎖定,有標準致動器, 聯鎖原理磁力,接點 2 n/o、2 n/c, 電源電壓 24 V AC/DC。
PSEN me1M / 1AR
PSEN me1M / 1AR 570005
安全門系統有防護鎖定,有角度致動器,聯鎖原理 磁力,接點 2 n/o、2 n/c,電源電壓 24 V AC/DC。
PSEN me1.2S / 1AS
PSEN me1.2S / 1AS 570006
機械安全護罩鎖定裝置,有直式致動器, 連鎖原理:彈簧力 1500 N,接點:2 N/O,2 N/C, 電源電壓 110 - 230 V AC。
PSEN me1.2S / 1AR
PSEN me1.2S / 1AR 570007
機械安全護罩鎖定裝置,有活動式致動器, 連鎖原理:彈簧力 1500 N,接點:2 N/O,2 N/C, 電源電壓 110 - 230 V AC。
PSEN me1.21S / 1AR
PSEN me1.21S / 1AR 570008
機械安全護罩鎖定裝置,有活動式致動器, 連鎖原理:彈簧力 1500 N,接點:1 N/O,3 N/C, 電源電壓 110 - 230 V AC。