Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"540010","name":"PSEN b1","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Actual product may vary
PSEN b1
Product ID: 540010
GTIN: 4046548049527
用於與安全開關
PSEN me1 或 PSEN cs 連接的機械防護鎖定的螺栓。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 不 |
| REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27273701 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000017 |
| ETIM 參考特色 | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548049527 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Optional accessories
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit
540000
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭,
4 個致動方向,支援 SDD,IP67,開關距離 21
mm,Sao = 15 mm,Sar = 40 mm,PU = 1 件編碼開關有
致動器。
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit
540003
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭,
4 個致動方向,IP67,開關距離 21 mm,Sao = 15 mm,Sar =
40 mm,PU = 1 件編碼開關有致動器。
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit
540005
編碼型安全開關 PSENcode,具備安全開關和
致動器,ATEX 認證,8-pin M12 公接頭,串聯連接,
大型設計,包含用於固定 1 個 M12
插件接頭
的 1 對纜線/M12/夾子
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭,
4 個致動方向,支援 SDD,IP67,開關距離 21
mm,Sao = 15 mm,Sar = 40 mm,PU = 1 件編碼開關有
致動器。總共可以教導 8 次。
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit
540103
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭,
4 個致動方向,IP67,開關距離 21 mm,Sao = 15 mm,Sar =
40 mm,PU = 1 件編碼開關有致動器。總共
可以教導 8 次。
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
編碼型安全開關 PSENcode,完全編碼型,具備
安全開關和致動器,ATEX 認證,8-pin M12
公接頭,串聯連接,大型設計,包含用於固定 1 個 M12插件接頭
的 1 對
纜線/M12/夾子
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit
540200
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭,
4 個致動方向,支援 ADD,IP67,開關距離 21
mm,Sao = 15 mm,Sar = 40 mm,PU = 1 件唯一完全編碼開關
有致動器。
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit
540203
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭,4
個致動方向,IP67,類型操作距離 21 mm,Sao = 15 mm,Sar
= 40 mm,PU = 1 件唯一完全編碼開關有致動器。