Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"6N000026","name":"PSEN sl2-L-AL actuator","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180SN"]}
Actual product may vary
PSEN sl2-L-AL actuator
Product ID: 6N000026
GTIN: 4046548092608
用於安全防護鎖定裝置 PSENslock 2 的致動器,
鋁基板,用於鎖固力 2000 N
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Sensor principle | Transponder |
| 編碼層級符合 ISO 14119 | gering |
| 傳送器編碼 | codiert |
| 單元類型 | Betätiger |
技術數據
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 | -25 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| EMC 符合標準 ... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| 震動符合標準 ... | EN 60947-5-2 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 30g |
| 加速度衝擊符合標準 2 | 10g |
| 防護等級,外殼 |
IP67
IP6K9K |
機械數據
| 外殼材質上部 | PBT |
| 錨定底板材質 | Stahl vernickelt |
| 材質致動器 | Anticorodal, eloxiert |
| 高度尺寸 | 188 |
| 寬度尺寸 | 52 |
| 深度尺寸 | 22.5 |
| 淨重 | 626 |
| 毛重 | 754 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27272606 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548092608 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Optional accessories
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
單向螺絲,單向插槽,M5x20,材料不鏽鋼,PU = 10
件,適用於致動器:PSEN cs1.x、PSEN cs2.x、PSEN me1.x AR、
PSEN me2.x、PSEN me3.x、PSEN sl。
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 個扇形門用安裝支架,適用於
安全防護鎖定裝置 PSENslock 和 PSENslock 2,
感測器和致動器各 1 個支架。