Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"6N000001","name":"PSEN sl2-DM1-P switch","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180SN"]}
Actual product may vary
PSEN sl2-DM1-P switch
Product ID: 6N000001
GTIN: 4046548092356
具備電磁防護鎖定的安全開關,編碼型,用於
安全防護鎖定裝置 PSENslock 2,用於程序保護的防護鎖定,
鎖固力 1000 N,8-pin M12 公接頭,串聯連接
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Sensor principle | Transponder |
| 編碼層級符合 ISO 14119 | gering |
| 分類符合 EN 60947-5-3 | PDDB |
| 傳送器編碼 | codiert |
| 適合串聯連接 | ja |
| 單元類型 | Sensor |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) | 24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 4.5 |
入口
| 輸入點數量 | 3 |
| 輸入處 DC 電壓 | 24 V DC |
半導體輸出
| OSSD 輸出數量 | 2 |
| 信號輸出的數量 | 1 |
| S/C 輸出防短路 | ja |
| 使用類別符合 EN 60947-1 | DC-13 |
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 | -25 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 30g |
| 過電壓類別 | III |
| 汙染程度隔距與沿面 | 3 |
| 防護等級,外殼 | IP67 |
| UL 殼體類型 | 類型 1 |
機械數據
| 最大垂直偏移 | 5 mm |
| 最大角度偏移 | +/-2 deg |
| 繞 X 軸最大角度偏移 | +/-2 deg |
| 繞 Y 軸最大角度偏移 | +/-2 deg |
| 繞 Z 軸最大角度偏移 | +/-2 deg |
| 類型 1 致動器 | PSEN sl2-M-AL actuator |
| 類型 2 致動器 | PSEN sl2-M-VA actuator |
| 感測器可齊平安裝 | Ja, Montagehinweis beachten |
| 連接類型 | M12, 8pol. male |
| Cable lines | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
| 產品材料 |
Stahl beschichtet
Kunststoff Edelstahl |
| 外殼材質上部 | PBT |
| 高度尺寸 | 120 |
| 寬度尺寸 | 45 |
| 深度尺寸 | 44 |
| 淨重 | 775 |
| 毛重 | 982 |
轉發器
| 操作頻率 | 122 kHz - 128 kHz |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27272603 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548092356 |
| 體積 | 1.814 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Obligatory accessories
Optional accessories
PSEN sl adapter
380325
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,8-pin,M12 公接頭配備 A
編碼,黑色,直式,5-pin,A 編碼,
PUR,0.1 m,5 × 0.25 mm²,黑色,有屏蔽(金屬絲網),用於
將 PSENslock 感測器(安全門監控)連接到
PSS67 和 PDP67。
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
單向螺絲,單向插槽,M5x20,材料不鏽鋼,PU = 10
件,適用於致動器:PSEN cs1.x、PSEN cs2.x、PSEN me1.x AR、
PSEN me2.x、PSEN me3.x、PSEN sl。
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
插件接頭,Y-轉接器,IP67,M12 公接頭(X1,評估裝置),
8-pin,M12 母接頭(X2,感測器/下一個
插件接頭)上的 A 編碼,8-pin,A 編碼和 M12 母接頭(X3,感測器),
8-pin,A 編碼,內部
接線可排除電氣上連接的不正確插入,用於連接 PSENcode,用於
直接連接感測器上的 PSENslock。
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
纜線 Y-轉接器 – 配備 Y 插件接頭,IP67,M12 公接頭(X1,
評估裝置),黑色,直式,8-pin,M12
母接頭(X2,感測器/下一個插件接頭)上的 A 編碼,黑色,直式,8-
pin,A 編碼和 M12 母接頭(X3,感測器),黑色,直式,
8-pin,A 編碼,PUR,0.25 m,8 × 0.25 mm²,黃色,內部接線可排除電氣上
連接的錯誤插入,用於
連接 PSENcode 和 PSENslock。
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:0.5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:1.5m
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 個扇形門用安裝支架,適用於
安全防護鎖定裝置 PSENslock 和 PSENslock 2,
感測器和致動器各 1 個支架。
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
機械附加模組,適用於
安全防護鎖定裝置 PSENslock 和 PSENslock 2,用作
重新啟動聯鎖,可安全防護在已關閉
機器的危險區塊中執行的作業,可選擇附接最多兩個附件最多兩個掛鎖以確保
資安。
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT
6N000029
用於串接 PSEN sl2-D 的轉接器,8-pin M12 母接頭,
直式,8-pin M12 公接頭上的 A 編碼,直式,A 編碼和 8-
pin M12 母接頭,直式,A 編碼,纜線長度:0.15 m。