關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"570882","name":"PSEN sg2c-5LPLLE 2.2 unit","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J7"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Sensor principle | Transponder |
編碼層級符合 ISO 14119 | hoch |
傳送器編碼 | unicat |
適合串聯連接 | ja |
單元類型 | Unit |
技術數據
電氣數據
電源供應電壓 (V) | 24 |
電源電壓類型 U1 | DC |
DC 耗電量 | 2 |
入口
輸入點數量 | 2 |
U 輸入符合 EN 61131-2 類型 2 | 24 V DC |
緊急停止
數字, E-STOP N/C | 2 |
釋放類型緊急停止 | Drehentriegelung |
切換容量E-Stop 緊急停止符合標準 | EN 60947-5-1 |
半導體輸出
OSSD 輸出數量 | 2 |
信號輸出的數量 | 2 |
S/C 輸出防短路 | ja |
按鈕
接點材料按鈕 | AgNi |
切換容量按鈕符合標準 | EN 60947-5-1 |
環境數據
周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
環境溫度 | -20 |
保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
濕度等級 | 93 % r. F. bei 40 °C |
EMC 符合標準 ... |
EN 55011:等級 A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝擊符合標準 1 | 30g |
過電壓類別 | III |
汙染程度隔距與沿面 | 3 |
防護等級,外殼 | IP54 |
UL 殼體類型 | 類型 1 |
切換距離
改變操作距離溫度變更 | +-0,01mm/°C |
機械數據
可提供逃脫釋放 | ja |
保持力,閉合運動 | 1000 |
鎖固力平移方向 | 2000 |
最大垂直偏移 | +/-2,5 mm |
最大角度偏移 | +/-1,5 deg |
類型 1 致動器 | PSEN sg2 actuator 2.2 |
連接類型 | Federzugklemme steckbar |
Cable lines | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
外殼材質上部 | Kunststoff |
材質致動器 | Edelstahl |
高度尺寸 | 555 |
寬度尺寸 | 200 |
深度尺寸 | 108 |
淨重 | 2670 |
毛重 | 3050 |
轉發器
操作頻率 | 122 kHz - 128 kHz |
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 是 |
依據指令的 RoHS 例外情況 |
7a
6c 7c I |
REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
REACh 所含物質 |
帶領
一氧化鉛 |
% 污染物份額 | > 0,1% |
CAS號 |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP 條目存在 | 是 |
商業數據
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN代碼 | 4046548079678 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27272603 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC002593 |
體積 | 0 |