text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN sg2c-5LPLLC switch

Product ID: 570821
第二代安全門系統,配備 安全防護鎖定的安全聯鎖,符合 EN 60947-5-3,用於最高 PL e 的應用。包含 5 個元件:1.用於啟用安全門的發光按鈕 。2.用於存取和 釋放安全門的按鈕。3.發光按鈕。4.發光 按鈕。5.內蓋。供應範圍:配備 按鈕的感測裝置(備用)。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品...  More

Phase-out article


單元

Available soon

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

第二代安全門系統,配備 安全防護鎖定的安全聯鎖,符合 EN 60947-5-3,用於最高 PL e 的應用。包含 5 個元件:1.用於啟用安全門的發光按鈕 。2.用於存取和 釋放安全門的按鈕。3.發光按鈕。4.發光 按鈕。5.內蓋。供應範圍:配備 按鈕的感測裝置(備用)。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Sensor principle Transponder  
編碼層級符合 ISO 14119 gering  
傳送器編碼 codiert  
適合串聯連接 ja  
單元類型 Sensor  
 
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 2  
輸入點數量 2  
U 輸入符合 EN 61131-2 類型 2 24 V DC  
數字, E-STOP N/C 2  
OSSD 輸出數量 2  
信號輸出的數量 2  
S/C 輸出防短路 是  
接點材料按鈕 AgNi  
切換容量按鈕符合標準 EN 60947-5-1  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 -20 - 55  °C
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 93 % r. F. bei 40 °C  
EMC 符合標準 ... EN 55011:等級 A  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 30g  
過電壓類別 第三  
汙染程度隔距與沿面 3  
防護等級,外殼 IP54  
改變操作距離溫度變更 +-0,01mm/°C  
可提供逃脫釋放 ja  
保持力,閉合運動 1000  
鎖固力平移方向 2000  
類型 1 致動器 PSEN sg2 actuator  
連接類型 Federzugklemme steckbar  
Cable lines LiYY 24 x 0,5 mm2  
外殼材質上部 塑膠  
材質致動器 Edelstahl  
高度尺寸 555  mm
寬度尺寸 46.5  mm
深度尺寸 74.5  mm
淨重 1180  g
毛重 1270  g
操作頻率 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27272603  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548079968  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Installation accessories

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part). 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part). 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part). 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part). 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

Optional accessories

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part). 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
PSEN sg2c Set spring loaded terminals 570777
第二代安全門系統,配件: 配備用於 纜線螺絲連接的接合螺帽和應力釋放的 彈簧式接頭組。 (備用零件)。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part). 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
PSEN sg2 cover 2pieces
PSEN sg2 cover 2pieces 570773
第二代安全門系統,配件: 外蓋 插銷機械裝置,黃色,PE 2 件(備用)。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part). 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part). 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。