Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"570405","name":"PSEN ml b 2.2 switch","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
Actual product may vary
PSEN ml b 2.2 switch
Product ID: 570405
GTIN: 4046548081787
安全開關,唯一編碼型,用於安全護罩鎖定裝置 PSENmlock,
具備護罩鎖定,具備電源重置,8-pin M12 公接頭,0.23 m 纜線,
單一連接
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
| Sensor principle | Transponder |
| 編碼層級符合 ISO 14119 | hoch |
| 分類符合 EN 60947-5-3 | PDDB |
| 傳送器編碼 | unicat |
| Reset type | Power Reset |
| 適合串聯連接 | nein |
| 單元類型 | Sensor |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) | 24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 1 |
入口
| 輸入點數量 | 2 |
| 輸入處 DC 電壓 | 24 V DC |
半導體輸出
| OSSD 輸出數量 | 2 |
| 信號輸出的數量 | 1 |
| 電位隔離 S/C O | nein |
| S/C 輸出防短路 | ja |
| 使用類別符合 EN 60947-1 | DC-13 |
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 | 0 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| EMC 符合標準 ... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 30g |
| 過電壓類別 | III |
| 汙染程度隔距與沿面 | 3 |
| 防護等級,外殼 |
IP65
IP69 IP67 |
| UL 殼體類型 | 類型 1 |
時報
| 脈衝長度鎖定/解鎖請求 | 350 - 400 ms |
機械數據
| Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
| 可提供逃脫釋放 | nein |
| 類型 1 致動器 | PSEN ml 2.1 |
| 連接類型 | M12, 8pol. male |
| Cable lines | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
| 產品材料 |
Zn
Aluminium Stahl verzinkt Kunststoff Edelstahl |
| 高度尺寸 | 217.2 |
| 寬度尺寸 | 40 |
| 深度尺寸 | 40 |
| 淨重 | 950 |
| 毛重 | 1300 |
轉發器
| 操作頻率 | 122 kHz - 128 kHz |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27272603 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548081787 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Optional accessories
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:0.5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:1.5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
570463
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置,
纜線長度 1.5m,衛生設計 1,包裝內容 = 推拉纜線含
操作者元件及安裝配件
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置,
纜線長度 0.5m,包裝內容 = 推拉纜線及
操作者元件。請確保盡可能
直接安裝此版本。採用訂購編號 570466 和
570467 的逃脫釋放裝置,彎折推拉纜線可降低功能性和
使用壽命。
PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置,
纜線長度 0.75m,包裝內容 = 推拉纜線及
操作者元件。請確保盡可能
直接安裝此版本。採用訂購編號 570466 和
570467 的逃脫釋放裝置,彎折推拉纜線可降低功能性和
使用壽命。
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置,
纜線長度 1.0m,包裝內容 = 推拉纜線及
操作者元件
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置,
纜線長度 1.25m,包裝內容 = 推拉纜線及
操作者元件
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置,
纜線長度 1.5m,包裝內容 = 推拉纜線及
操作者元件
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置,
纜線長度 2.0m,包裝內容 = 推拉纜線及
操作者元件
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置,
纜線長度 2.5m,包裝內容 = 推拉纜線及
操作者元件
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置,
纜線長度 3.0m,包裝內容 = 推拉纜線及
操作者元件
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置,
纜線長度 3.5m,包裝內容 = 推拉纜線及
操作者元件
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置,
纜線長度 4.0m,包裝內容 = 推拉纜線及
操作者元件
PSEN screw set bracket swinging door
570498
用於將 PSENmlock 致動器安裝於把手單元的螺絲組及
扇形門用支架,包裝內容 = 2 個內六角
螺絲 M5x12、1 個安全螺絲含單向一字 M5x12
PSEN screw set bracket sliding door
570499
用於將 PSENmlock 致動器安裝於把手單元的螺絲組及
滑動門,包裝內容 = 2 個內六角螺絲 M5x16、1 個
安全螺絲含單向一字 M5x16