Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"6O000002","name":"PSEN ml DHM up l 2.1","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380UE"]}
Actual product may vary
PSEN ml DHM up l 2.1
Product ID: 6O000002
GTIN: 4046548095036
完全編碼和唯一完全編碼 PSENmlock 開關用把手模組
,安裝為頂部出線、左把手開門。PU = 1
個門把手模組含黃色握把插件把手及紅色
握把插件把手(逃脫釋放把手)。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Sensor principle | Transponder |
| 編碼層級符合 ISO 14119 | hoch |
| 傳送器編碼 | vollcodiert |
| 電纜出口 | nach oben |
| Door hinge | links |
| 單元類型 | Betätiger |
技術數據
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 | 0 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| EMC 符合標準 ... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 10g |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
| UL 殼體類型 | 類型 1 |
機械數據
| 機械使用壽命類型 3 | 6050 Zyklen |
| 鎖固力 FZh 滑動門 | 2000 N |
| 鎖固力 FZh 扇形門 | 3000 N |
| 鎖固力 F1Max 滑動門 | 4000 N |
| 鎖固力 F1Max 扇形門 | 6000 N |
| 最大垂直偏移 | +/-2,0 mm |
| 繞 X 軸最大角度偏移 | +/-2,0 deg |
| 繞 Y 軸最大角度偏移 | +/-2,5 deg |
| 繞 Z 軸最大角度偏移 | +/-5,0 deg |
| 最大偏移關閉方向 | +/-5,0 mm |
| 產品材料 |
Zn
Kunststoff Edelstahl |
| 淨重 | 2050 |
| 毛重 | 2450 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27272690 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548095036 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |