Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"6K000012","name":"PSEN mlm 1 sa 1.1 unit a","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
Actual product may vary
PSEN mlm 1 sa 1.1 unit a
Product ID: 6K000012
GTIN: 4046548105896
安全護罩鎖定裝置 PSENmlock mini,編碼型,具備安全開關
和致動器 a(側面安裝,安裝在門外側),應用:小型
扇形門和滑門,以及活動門和外蓋,
用於人員保護的安全護罩鎖定,雙穩態護罩鎖定原理,12-pin M12
公接頭,串聯連接,自動重置
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
UL Listed
CE UKCA FCC IC TÜV |
| Sensor principle | Transponder |
| 編碼層級符合 ISO 14119 | 低 |
| 分類符合 EN 60947-5-3 | PDDB |
| 傳送器編碼 | 編碼式 |
| Reset type | Automatic reset |
| 適合串聯連接 | 是 |
| 單元類型 | 單位 |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| U1 用電源供應類型 | SELV/PELV |
| DC 耗電量 | 0.5 |
入口
| 輸入點數量 | 4 |
| 輸入處 DC 電壓 | 24 V DC |
| 電位隔離輸入 | 否 |
半導體輸出
| OSSD 輸出數量 | 2 |
| 信號輸出的數量 | 1 |
| 電位隔離 S/C O | 否 |
| S/C 輸出防短路 | 是 |
| 使用類別符合 EN 60947-1 | DC-12 |
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 |
-10
60 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... |
EN 301489-1 V2.1.1
EN 55011:等級 A EN 60947-5-3 EN 60947-5-2 |
| 震動符合標準 ... | EN 60947-5-2 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 30g |
| 過電壓類別 | 第二 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級,外殼 |
IP65
IP67 |
| UL 殼體類型 | 類型 1 |
機械數據
| 可提供逃脫釋放 | 否 |
| 最大垂直偏移 | |
| 繞 X 軸最大角度偏移 | |
| 繞 Y 軸最大角度偏移 | |
| 繞 Z 軸最大角度偏移 | |
| 最大偏移關閉方向 | +/-2 mm |
| 類型 1 致動器 | |
| 連接類型 | M12, 12-pin male |
| 電纜最大長度 | 45 |
| 產品材料 |
鍍鋅鋼
不鏽鋼 塑膠 |
| 高度尺寸 | 157.5 |
| 寬度尺寸 | 30.4 |
| 深度尺寸 | 30.4 |
| 淨重 | 600 |
| 毛重 | 610 |
轉發器
| 操作頻率 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27272603 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548105896 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Optional accessories
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:0.5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:1.5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在
接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在
接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在
接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在
接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在
接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在
接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN ml Y junction M12
570486
插件接頭,Y-轉接器,IP67,M12 公接頭(X1,評估裝置),
8-pin,M12 母接頭(X2,感測器)上的 A 編碼,12-pin,A
編碼和 M12 母接頭(X3,感測器/下一個插件接頭),8-
pin,A 編碼,用於串聯連接 PSENslock。
PSEN ml end adapter
570487
插件接頭,端接轉接器,IP67,M12 公接頭(X2,
評估裝置/先前插件接頭),8-pin,M12
母接頭(X3,感測器)上的 A 編碼,12-pin,A 編碼,用於端接 PSENmlock 的
串聯連接。
PSEN mlm mounting set 1
6K000021
用於內部安裝的安裝套件 1(安裝支架、安裝底板及螺絲),適用於 PSENmlock迷你匹配 30 mm、40 mm
或 45 mm 標準輪廓
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
6N000030
用於串接 PSEN sl2-G 的轉接器,12-pin M12 母接頭,
直式,8-pin M12 公接頭上的 A 編碼,直式,A 編碼和 8-
pin M12 母接頭,直式,A 編碼,纜線長度:0.15 m。