text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN mg1-B-LDLLF-FBA1-U3-D switch

Product ID: 6M000015
GTIN: 
安全門系統 PSENmgate,配備操作元件,3 個發光 按鈕,1 個不發光按鈕(每個 1 NO)和 1 個 E-STOP 緊急停止 按鈕(2 NC + 1 NO),編碼型,配備自動重置, 用於前側進入的安全開關,19-pin M23 公接頭,向下出線,單一連接

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Sensor principle Transponder  
編碼層級符合 ISO 14119 低  
分類符合 EN 60947-5-3 PDDB  
傳送器編碼 編碼式  
Reset type Automatic reset  
適合串聯連接 否  
單元類型 感測器  
 
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 1  W
輸入點數量 7  
輸入處 DC 電壓 24 V DC  
數字, E-STOP N/C 2  
數字,E-STOP 訊號接點 1  
釋放類型緊急停止 轉動釋放  
切換容量E-Stop 緊急停止符合標準
接點材料 E-Stop 緊急停止 Au  
接點材料信號接點 E-Stop 緊急停止 Au  
數字,按鈕 4  
切換容量按鈕符合標準 EN 60947-5-1  
接點材料按鈕 Ag  
OSSD 輸出數量 2  
信號輸出的數量 1  
電位隔離 S/C O 否  
S/C 輸出防短路 是  
使用類別符合 EN 60947-1 DC-13  
接點材料按鈕 AgNi  
切換容量按鈕符合標準 EN 60947-5-1  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 0  °C
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC 符合標準 ... EN 55011:等級 A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 30g  
過電壓類別 第三  
汙染程度隔距與沿面 3  
防護等級,外殼 IP65  
脈衝長度鎖定/解鎖請求 350 - 400 ms  
可提供逃脫釋放 否  
類型 1 致動器 PSEN ml 1.1  
感測器可齊平安裝 否  
連接類型
Cable lines
產品材料 Zn  
鋁  
鍍鋅鋼  
不鏽鋼  
塑膠  
外殼材質上部 塑膠  
高度尺寸 326.9  mm
寬度尺寸 40  mm
深度尺寸 65  mm
淨重 1285  g
毛重 1735  g
操作頻率 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27272603  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002593  
 

Optional accessories

PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
Système de déblocage à des fins d’évacuation pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, contenu de la boîte = tige de déblocage à des fins d’évacuation et accessoires de montage
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
Déblocage auxiliaire pour le système pour protecteurs mobilesPSENmlock ; design 1 ; contenu de la boîte = tige de déblocage auxiliaire et accessoires demontage
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Extensions pour le système de déblocage à des fins d’évacuation,éléments d’extension de 25 mm, acier inoxydable
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 1,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et élément d’activation
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 1,25 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et élément d’activation
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 1,5 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et élément d’activation
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 2,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et élément d’activation
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 2,5 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et élément d’activation
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 3,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et élément d’activation
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 3,5 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et élément d’activation
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, longueur du câble 4,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et élément d’activation
PSEN ml 1.1 actuator
PSEN ml 1.1 actuator 570480
Actionneur, codé, pour interverrouillage de sécurité PSENmlock
PSEN ml 1.1 round actuator
PSEN ml 1.1 round actuator 570482
Actionneur avec bout arrondi, codé, pour interverrouillage de sécurité PSENmlock,
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Adaptateur pour l’orientation de l’actionneur PSENmlock pour les petitsprotecteurs mobiles : rayon de 300 à 500 mm. Contenu de la boîte =1 adaptateur
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Anneau de centrage pour l’actionneur PSENmlock. Il est particulièrementbien adapté aux petits protecteurs mobiles. Contenu de la boîte = 1 anneau de centrage
PSEN screw set bracket swinging door
PSEN screw set bracket swinging door 570498
Jeu de vis pour le montage de l’actionneur PSENmlock à l’unité depoignée de porte et à l’angle pour les portes battantes, contenu de la boîte = 2 vis à six pans creux M5x12, 1 vis à sens unique de vissage à tête bombéeindémontable M5x12
PSEN mg bracket swinging door 70
PSEN mg bracket swinging door 70 6M000049
Équerre de montage PSENmgate pour portes battantes, hauteur 70 mm, avec2 vis à six pans creux et 1 vis à sens unique de vissage à tête bombée indémontable, M5x12
PSEN mg bracket swinging door 80
PSEN mg bracket swinging door 80 6M000050
Équerre de montage PSENmgate pour portes battantes, hauteur 80 mm, avec2 vis à six pans creux et 1 vis à sens unique de vissage à tête bombée indémontable, M5x12
PSEN mg door handle swinging door 70
PSEN mg door handle swinging door 70 6M000051
Poignée de porte PSENmgate pour portes battantes, hauteur 70 mm, avec 2 vis à six pans creux et 1 vis à sens unique de vissage à tête bombée indémontable, M5x12
PSEN mg door handle swinging door 80
PSEN mg door handle swinging door 80 6M000052
Poignée de porte PSENmgate pour portes battantes, hauteur 80 mm, avec 2 vis à six pans creux et 1 vis à sens unique de vissage à tête bombée indémontable, M5x12
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
Plaque de montage pour l’ensemble poignée de porte, lorsque la plaque demontage 570490 est utilisée pour le capteur PSEN ml.
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX C1000071
Câble de raccordement, connecteur femelle M23 à 19 broches, droit,codé N, section du fil : 19 x 0,25 mm², longueur du câble : 2 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX C1000072
Câble de raccordement, connecteur femelle M23 à 19 broches, droit,codé N, section du fil : 19 x 0,25 mm², longueur du câble : 3 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX C1000073
Câble de raccordement, connecteur femelle M23 à 19 broches, droit,codé N, section du fil : 19 x 0,25 mm², longueur du câble : 5 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX C1000074
Câble de raccordement, connecteur femelle M23 à 19 broches, droit,codé N, section du fil : 19 x 0,25 mm², longueur du câble : 10 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX C1000075
Câble de raccordement, connecteur femelle M23 à 19 broches, droit,codé N, section du fil : 19 x 0,25 mm², longueur du câble : 20 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX C1000076
Câble de raccordement, connecteur femelle M23 à 19 broches, droit,codé N, section du fil : 19 x 0,25 mm², longueur du câble : 30 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX C1000077
Câble de raccordement, connecteur femelle M23 à 19 broches, droit,codé N, section du fil : 19 x 0,25 mm², longueur du câble : 50 m
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage (pièce de rechange)