Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"6M000029","name":"PSEN mg1-A-LLXXX-RBA2-S1-U switch","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
Actual product may vary
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA2-S1-U switch
Product ID: 6M000029
GTIN: 4046548111149
安全門系統 PSENmgate,配備操作元件,2 個發光
按鈕(每個 1 NO),完全編碼型,配備自動重置,
用於從左側進入的安全開關,12-pin M12
公接頭,向上出線,單一連接
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (Eurasian) TÜV |
| Sensor principle | Transponder |
| 編碼層級符合 ISO 14119 | 高 |
| 分類符合 EN 60947-5-3 | PDDB |
| 傳送器編碼 | 完全編碼式 |
| Reset type | Automatic reset |
| 適合串聯連接 | 否 |
| 單元類型 | 感測器 |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) | 24 V |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 1 W |
入口
| 輸入點數量 | 5 |
| 輸入處 DC 電壓 | 24 V DC |
按鈕
| 數字,按鈕 | 2 |
| 切換容量按鈕符合標準 | EN 60947-5-1 |
| 接點材料按鈕 | Ag |
半導體輸出
| OSSD 輸出數量 | 2 |
| 信號輸出的數量 | 1 |
| 電位隔離 S/C O | 否 |
| S/C 輸出防短路 | 是 |
| 使用類別符合 EN 60947-1 | DC-13 |
按鈕
| 接點材料按鈕 | AgNi |
| 切換容量按鈕符合標準 | EN 60947-5-1 |
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 | 0 °C |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... |
EN 55011:等級 A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 30g |
| 過電壓類別 | 第三 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 3 |
| 防護等級,外殼 | IP65 |
時報
| 脈衝長度鎖定/解鎖請求 | 350 - 400 ms |
機械數據
| 可提供逃脫釋放 | 否 |
| 類型 1 致動器 | PSEN ml 2.1 |
| 感測器可齊平安裝 | 否 |
| 連接類型 | M12, 12-pin male |
| Cable lines | LiYY 12 x 0.25 mm2 |
| 產品材料 |
Zn
鋁 鍍鋅鋼 塑膠 不鏽鋼 |
| 外殼材質上部 | 塑膠 |
| 高度尺寸 | 237.5 mm |
| 寬度尺寸 | 40 mm |
| 深度尺寸 | 65 mm |
| 淨重 | 1019 g |
| 毛重 | 1488 g |
轉發器
| 操作頻率 | 122 kHz - 128 kHz |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27272603 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC002593 |
| GTIN | 4046548111149 |
| 體積 | 0 dm3 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
Optional accessories
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置,
纜線長度 1.0m,包裝內容 = 推拉纜線及
操作者元件
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置,
纜線長度 1.25m,包裝內容 = 推拉纜線及
操作者元件
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置,
纜線長度 1.5m,包裝內容 = 推拉纜線及
操作者元件
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置,
纜線長度 2.0m,包裝內容 = 推拉纜線及
操作者元件
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置,
纜線長度 2.5m,包裝內容 = 推拉纜線及
操作者元件
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置,
纜線長度 3.0m,包裝內容 = 推拉纜線及
操作者元件
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置,
纜線長度 3.5m,包裝內容 = 推拉纜線及
操作者元件
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置,
纜線長度 4.0m,包裝內容 = 推拉纜線及
操作者元件
PSEN screw set bracket sliding door
570499
用於將 PSENmlock 致動器安裝於把手單元的螺絲組及
滑動門,包裝內容 = 2 個內六角螺絲 M5x16、1 個
安全螺絲含單向一字 M5x16
PSEN ml DHM up l 2.1
6O000002
完全編碼和唯一完全編碼 PSENmlock 開關用把手模組
,安裝為頂部出線、左把手開門。PU = 1
個門把手模組含黃色握把插件把手及紅色
握把插件把手(逃脫釋放把手)。