text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN mg1-A-LDFXX-RTA2-U2-U switch

Product ID: 6M000047
GTIN: 4046548111422
安全門系統 PSENmgate,配備操作元件,1 個發光 按鈕,1 個不發光按鈕(每個 1 NO)和 1 個 E-STOP 緊急停止 按鈕(2 NC + 1 NO),完全編碼型,配備自動重置, 用於從左側進入的安全開關,19-pin M23 公接頭,向上出線,串聯連接

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Sensor principle Transponder  
編碼層級符合 ISO 14119 高  
分類符合 EN 60947-5-3 PDDB  
傳送器編碼 完全編碼式  
Reset type Automatic reset  
適合串聯連接 是  
單元類型 感測器  
 
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 1  W
輸入點數量 7  
輸入處 DC 電壓 24 V DC  
數字, E-STOP N/C 2  
數字,E-STOP 訊號接點 1  
釋放類型緊急停止 轉動釋放  
切換容量E-Stop 緊急停止符合標準
接點材料 E-Stop 緊急停止 Au  
接點材料信號接點 E-Stop 緊急停止 Au  
數字,按鈕 2  
切換容量按鈕符合標準 EN 60947-5-1  
接點材料按鈕 Ag  
OSSD 輸出數量 2  
信號輸出的數量 1  
電位隔離 S/C O 否  
S/C 輸出防短路 是  
使用類別符合 EN 60947-1 DC-13  
接點材料按鈕 AgNi  
切換容量按鈕符合標準 EN 60947-5-1  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 0  °C
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC 符合標準 ... EN 55011:等級 A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 30g  
過電壓類別 第三  
汙染程度隔距與沿面 3  
防護等級,外殼 IP65  
脈衝長度鎖定/解鎖請求 350 - 400 ms  
可提供逃脫釋放 否  
類型 1 致動器 PSEN ml 2.1  
感測器可齊平安裝 否  
連接類型
Cable lines
產品材料 Zn  
鋁  
鍍鋅鋼  
塑膠  
不鏽鋼  
外殼材質上部 塑膠  
高度尺寸 237.5  mm
寬度尺寸 40  mm
深度尺寸 65  mm
淨重 1063  g
毛重 1530  g
操作頻率 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27272603  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002593  
GTIN 4046548111422  
體積 0  dm3
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Optional accessories

PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
用於安全門系統 PSENmlock 的逃脫釋放裝置;包裝內容 = 逃脫釋放裝置及安裝配件
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
用於安全門系統 PSENmlock 的輔助釋放裝置;衛生設計 1; 包裝內容 = 輔助釋放桿及安裝配件
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
逃脫釋放裝置用擴充件,25 mm 擴充元件, 不鏽鋼
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置, 纜線長度 1.0m,包裝內容 = 推拉纜線及 操作者元件
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置, 纜線長度 1.25m,包裝內容 = 推拉纜線及 操作者元件
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置, 纜線長度 1.5m,包裝內容 = 推拉纜線及 操作者元件
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置, 纜線長度 2.0m,包裝內容 = 推拉纜線及 操作者元件
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置, 纜線長度 2.5m,包裝內容 = 推拉纜線及 操作者元件
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置, 纜線長度 3.0m,包裝內容 = 推拉纜線及 操作者元件
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置, 纜線長度 3.5m,包裝內容 = 推拉纜線及 操作者元件
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
用於安全門系統 PSENmlock 的推拉纜線釋放裝置, 纜線長度 4.0m,包裝內容 = 推拉纜線及 操作者元件
PSEN ml mounting plate angled
PSEN ml mounting plate angled 570476
PSENmlock 用安裝支架,匹配 40 mm 標準輪廓
PSEN ml 2.1 actuator
PSEN ml 2.1 actuator 570481
致動器,完全編碼型,用於安全護罩鎖定裝置 PSENmlock
PSEN ml 2.1 round actuator
PSEN ml 2.1 round actuator 570483
圓頭致動器,完全編碼型,用於安全護罩鎖定裝置 PSENmlock
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
用於對準小型安全門用 PSENmlock 致動器的轉接器:半徑 300-500mm。包裝內容= 1 個轉接器
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
PSENmlock 致動器用準心環。特別適用於 小型安全門。包裝內容 = 1 個準心環
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
40mm 標準輪廓用安裝支架
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
滑動門用安裝支架
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
滑動門用把手單元
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
用於將 PSENmlock 致動器安裝於把手單元的螺絲組及 滑動門,包裝內容 = 2 個內六角螺絲 M5x16、1 個 安全螺絲含單向一字 M5x16
PSEN ml DHM up l 2.1
PSEN ml DHM up l 2.1 6O000002
完全編碼和唯一完全編碼 PSENmlock 開關用把手模組 ,安裝為頂部出線、左把手開門。PU = 1 個門把手模組含黃色握把插件把手及紅色 握把插件把手(逃脫釋放把手)。
PSEN ml DHM extension
PSEN ml DHM extension 6O000009
用於安裝寬於 20 mm 安全門用把手的擴充單元。PU = 2 個延伸件(每個的長度為 25 mm)。
PSEN ml DHM extension cover
PSEN ml DHM extension cover 6O000012
用於覆蓋延伸件的外蓋套筒。PU = 2 個延伸套筒(每個的長度為 25 mm)。
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
把手模組用安裝底板,當安裝底板 570490 用於 開關 PSEN ml 時。
PSEN ml DHM mounting flap
PSEN ml DHM mounting flap 6O000014
PSENml DHM 安裝擋板,滑門所需。PU = 2 個安裝轉板。
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX C1000071
連接纜線,19-pin M23 母接頭,直式,N 編碼, 導體橫截面:19 x 0.25 mm²,纜線長度:2 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX C1000072
連接纜線,19-pin M23 母接頭,直式,N 編碼, 導體橫截面:19 x 0.25 mm²,纜線長度:3 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX C1000073
連接纜線,19-pin M23 母接頭,直式,N 編碼, 導體橫截面:19 x 0.25 mm²,纜線長度:5 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX C1000074
連接纜線,19-pin M23 母接頭,直式,N 編碼, 導體橫截面:19 x 0.25 mm²,纜線長度:10 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX C1000075
連接纜線,19-pin M23 母接頭,直式,N 編碼, 導體橫截面:19 x 0.25 mm²,纜線長度:20 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX C1000076
連接纜線,19-pin M23 母接頭,直式,N 編碼, 導體橫截面:19 x 0.25 mm²,纜線長度:30 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX C1000077
連接纜線,19-pin M23 母接頭,直式,N 編碼, 導體橫截面:19 x 0.25 mm²,纜線長度:50 m
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
發光按鈕用 PITgatebox 彩色圓蓋(備用零件)