關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"630764","name":"PSEN op4H-s-30-075/1","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GS"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
ESPE 類型 | 4 |
Sensor principle | optical |
防護高度 | 750 mm |
解析度防護等級 | 手部 |
操作範圍 (m) | 0.2 - 19 m |
技術數據
電氣數據
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
光學數據
Used wavelength range | 950 nm |
半導體輸出
OSSD 輸出數量 | 2 |
環境數據
環境溫度 | 0 - 55 °C |
氣候適合性標準 | EN 60068-2-3 |
濕度等級 | 40°C 時 95% 相對濕度 |
Condensation permitted? | Not permitted |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝擊符合標準 1 | 10g |
防護等級標準 | EN 60529 |
防護等級,外殼 |
時報
反應時間 | 16 ms |
機械數據
外殼材質上部 | 鋁 |
高度尺寸 | 833.2 mm |
寬度尺寸 | 32.3 mm |
深度尺寸 | 36.9 mm |
淨重 | 4600 g |
毛重 | 5100 g |
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 否 |
REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN代碼 | 4046548062236 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27272704 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC002549 |
體積 | 0 |
必選的操作配件
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽彎角
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽彎角
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽彎角
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽彎角
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽彎角
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽彎角
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽彎角
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽彎角
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m