關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"630800","name":"PSEN op4B-2-050/1","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
cULus Listed TÜV |
ESPE 類型 | 4 |
Sensor principle | optical |
防護高度 | 515 mm |
解析度防護等級 | 身體 |
操作範圍 (m) | 0.5 - 50 m |
技術數據
電氣數據
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
光學數據
Used wavelength range | 880 nm |
半導體輸出
OSSD 輸出數量 | 2 |
環境數據
環境溫度 | -10 - 55 °C |
濕度等級 | 50°C 時 95% 相對濕度 |
Condensation permitted? | Not permitted |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝擊符合標準 1 | 10g |
汙染程度隔距與沿面 | 2 |
防護等級標準 | EN 60529 |
防護等級,外殼 |
時報
反應時間 | 14 ms |
機械數據
外殼材質上部 | 鋁 |
高度尺寸 | 653 mm |
寬度尺寸 | 35 mm |
深度尺寸 | 41.2 mm |
淨重 | 2600 g |
毛重 | 3100 g |
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 否 |
REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN代碼 | 4046548076592 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27272703 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC001832 |
體積 | 0 |
可選的配件
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:50m
PSEN op Protective Column 4-090/1
630963
用於身體保護解析度的整合鏡,包含用於光束距離
300 mm 的長度 165 cm 的 PSEN op
保護柱。鏡子數量:4 個。作為可選的配件,可緊固
固定式基礎主模組「PSEN op Protective Base」。
PSEN op Protective Column 3-080/1
630962
用於身體保護解析度的整合鏡,包含用於光束距離
400 mm 的長度 120 cm 的 PSEN op
保護柱。鏡子數量:3 個。作為可選的配件,可緊固
固定式基礎主模組「PSEN op Protective Base」。
PSEN op Protective Column 2-050/1
630961
用於身體保護解析度的整合鏡,包含用於光束距離
500 mm 的長度 100 cm 的 PSEN op
保護柱。鏡子數量:2 個。作為可選的配件,可緊固
固定式基礎主模組「PSEN op Protective Base」。
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op Protective Column 4-120/1
630964
用於身體保護解析度的整合鏡,包含用於光束距離
400 mm 的長度 165 cm 的 PSEN op
保護柱。鏡子數量:4 個。作為可選的配件,可緊固
固定式基礎主模組「PSEN op Protective Base」。
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
630831
具有 N/O / N/C 輸出的單通道防護光柵/接收器,用作
屏蔽感測器,電源電壓 24 V,接頭 M12,4-pin。
請注意,發射器(630832)必須另購
。
PSEN op Protective Column-120/1
630952
長度 120 cm 鋁製型材。與「PSEN op Protective
Base/1」和對應的安裝支架「PSEN op Protective Bracket」
組合,可保護防護光柵或折射鏡避免強烈
機械影響。
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
630830
具有 N/O / N/C 輸出的反射光感測器,可用作屏蔽感測器
電源電壓24 V,接頭 M12,4-pin。請注意
,反射片(630323)必須另購。
PSEN op Protective Column-090/1
630951
長度 90 cm 鋁製型材。與「PSEN op Protective
Base/1」和對應的安裝支架「PSEN op Protective Bracket」
組合,可保護防護光柵或折射鏡避免強烈
機械影響。
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op Protective Column-060/1
630950
長度 60 cm 鋁製型材。與「PSEN op Protective
Base/1」和對應的安裝支架「PSEN op Protective Bracket」
組合,可保護防護光柵或折射鏡避免強烈
機械影響。
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1 是由不鏽鋼製基板
和 3 個彈簧及對應配件組成。與「PSEN op
Protective Column」和對應的安裝支架「PSEN op Protective
Bracket」組合,可保護防護光柵或折射鏡避免
強烈機械影響。
PSEN op Protective Column-190/1
630954
長度 190 cm 鋁製型材。與「PSEN op Protective
Base/1」和對應的安裝支架「PSEN op Protective Bracket」
組合,可保護防護光柵或折射鏡避免強烈
機械影響。
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式
M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op Protective Column-165/1
630953
長度 165 cm 鋁製型材。與「PSEN op Protective
Base/1」和匹配安裝支架「PSEN op Protective Bracket」
組合,可保護防護光柵或折射鏡避免強烈
機械影響。