text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PSEN op4H-A-30-165/1

產品料號: 631029
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1650 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V,透過 M12 接頭上的 18-pin 出線纜線連接。接頭 M12 發射器:5- pin,接收器:遮蔽 12-pin,屏蔽 12-pin/5-pin。裝置未隨附出...  更多內容

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1650 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V,透過 M12 接頭上的 18-pin 出線纜線連接。接頭 M12 發射器:5- pin,接收器:遮蔽 12-pin,屏蔽 12-pin/5-pin。裝置未隨附出線 纜線。

Approval CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
ESPE 類型 4  
Sensor principle optical  
防護高度 1650  mm
解析度防護等級 手部  
操作範圍 (m) 0.2 - 20  m
 
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 DC  
Used wavelength range 950 nm  
OSSD 輸出數量 2  
環境溫度 0 - 50  °C
濕度等級 50°C 時 95% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 10g  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,外殼  
反應時間 21  ms
外殼材質上部 鋁  
高度尺寸 1656.3  mm
寬度尺寸 35  mm
深度尺寸 40.8  mm
淨重 4050  g
毛重 7600  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是  
RoHS 例外情況 否  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39121528  
EAN代碼 4046548075847  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27272704  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002549  
體積 0  
 

必選的操作配件

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m 631085
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,12-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m 631084
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,12-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op pigtail receiver m
PSEN op pigtail receiver m 631057
配件 PSENopt 進階,接收器(雙接頭) 光防護件 PSEN opXX-A 用連接纜線,屏蔽,纜線長度:0.2m
PSEN op pigtail receiver b
PSEN op pigtail receiver b 631056
配件 PSENopt 進階,接收器光防護件 PSEN opXX-A 用連接纜線,遮蔽,纜線長度:0.2m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op pigtail emitter
PSEN op pigtail emitter 631055
配件 PSENopt 進階,發射器光防護件 PSEN opXX-A 用連接纜線,纜線長度:0.2m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m 631083
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,12-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m 631082
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,12-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m 631081
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,12-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m 631080
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,12-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m