text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN op67-69K-105/1

Product ID: 630936
GTIN: 4046548068788
使用PMMA 壓克力管材密封和保護 長度 105 cm 的安全防護光柵「PSEN op.../1」系列。 IP 保護等級從 IP65 提高至 IP67、IP68 及 IP69K。帽蓋處的 Gore-Tex 膜可防止灰塵和水 侵入以及內部凝結。防護光柵的連接纜線 透過 M16 PG 纜線螺絲連接,並可防止 灰塵和水侵入。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval -  
 
防護等級,外殼 IP69K  
IP67  
外殼材質 PMMA  
高度尺寸 1278.5  
淨重 2150  
毛重 2680  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 不  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27273791  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068788  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1